Bevizsgálás
Szín
Csatlakozási mód
Csatlakozóaljzat, D típusú csatlakozóprofil, Csavaros csatlakozás, India / Afrika és más országok számára, NEM alkalmas Dél-Afrika (ZA) számára, szürke, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Csatlakozóaljzat, Típus: D, Csavaros csatlakozás, India / Afrika és más országok számára, NEM alkalmas Dél-Afrika (ZA) számára, zöld, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Csatlakozóaljzat, Típus: D, Csavaros csatlakozás, India / Afrika és más országok számára, világító kijelzővel, NEM alkalmas Dél-Afrika (ZA) számára, szürke, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Csatlakozóaljzat, Típus: D, Csavaros csatlakozás, India / Afrika és más országok számára, világító kijelzővel, NEM alkalmas Dél-Afrika (ZA) számára, zöld, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Csatlakozóaljzat, Típus: D, Csavaros csatlakozás, India / Afrika és más országok számára, beépített biztosítóval, NEM alkalmas Dél-Afrika (ZA) számára, szürke, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Csatlakozóaljzat, Típus: D, Csavaros csatlakozás, India / Afrika és más országok számára, beépített biztosítóval, NEM alkalmas Dél-Afrika (ZA) számára, zöld, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Kettős csatlakozóaljzat, Típus: D, Csavaros csatlakozás, India / Afrika és más országok számára, világító kijelzővel, NEM alkalmas Dél-Afrika (ZA) számára, szürke, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Kettős csatlakozóaljzat, Típus: D, Csavaros csatlakozás, India / Afrika és más országok számára, világító kijelzővel, NEM alkalmas Dél-Afrika (ZA) számára, zöld, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Csatlakozóaljzat, Típus: D, Direkt rugós csatlakozás, India / Afrika és más országok számára, NEM alkalmas Dél-Afrika (ZA) számára, szürke, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Csatlakozóaljzat, Típus: D, Direkt rugós csatlakozás, India / Afrika és más országok számára, NEM alkalmas Dél-Afrika (ZA) számára, zöld, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
"$pageName"