Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

ELR W3- 24DC/500AC- 2 - Halvledervendelastrelæ
2297293

3-faset halvleder-vendelastrelæ med 24 V DC-indgang, 2 A udgangsstrøm, nulspændingskobler, valgfrit med termosikring

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Termosikring valgfri
Stabile og korte koblingstider
Lydløs og slidfri kobling
Lang levetid
Integreret beskyttelseskobling
Integreret aflåsnings- og belastningsfortrådning
Høj koblingsfrekvens