ELR 2+1- 24DC/500AC-37
-
Halvlederkontaktor
2297277
3-faset halvlederkontaktor med 24 V DC-indgang, 37 A udgangsstrøm, nulspændingskobler, valgfrit med termosikring
Produktdetaljer
| Driftstype | 100 % ED |
| Antal faser | 3 |
| Koblingsfrekvens | ≤ 10 Hz |
| Prøvespænding (Indgang/udgang) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Koblingsfrekvens | ≤ 10 Hz |
| Isoleringsegenskaber | |
| Mærkeisolationsspænding | 500 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Isoleringsegenskaber mellem kontrolindgangsspænding og hovedstrømkreds | Basisisolering |
| Styre | |
| Betegnelse indgang | Styringsindgang højre / venstre |
| Driftsspænding UC | 24 V DC |
| Aktiveringsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Spændingsområde i henhold til UC | 0,8 ... 1,25 |
| 0,8 ... 1,25 | |
| Driftsstrøm IC | 8,3 mA |
| Koblingsniveau | 9,6 V ("0"-signal) |
| 19,2 V ("1"-signal) | |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Suppressordiode |
| Overspændingsbeskyttelse | |
| Fejlvisning | Rød LED |
| Statusvisning | LED (gul) |
| AC-udgang | |
| Driftsspænding Ue | 500 V AC |
| Driftspændingsområde | 48 V AC ... 575 V AC |
| Driftsstrøm ved AC-51 | 37 A |
| Driftsstrøm ved AC-53a | 25 A |
| Spidsspærrespænding | 1200 V |
| Netfrekvens | 40 Hz ... 100 Hz |
| Område for belastningsstrøm | 200 mA ... 37 A (se derating) |
| Lækstrøm | 6 mA |
| Restspænding | < 1,5 V |
| Stødstrøm | 1300 A (t = 10 ms) |
| Grænsebelastningsintegral | 9000 A2s |
| Beskyttelseskobling | RCV-kobling |
| Overspændingsbegrænsning | > 575 V AC |
| Styrekreds | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Belastningskreds | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M4 |
| Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 20 ... 6 |
| Tilspændingsmoment | 15 lbf-in. |
| Statusvisning | LED (gul) |
| Fejlvisning | Rød LED |
| Bredde | 147,5 mm |
| Højde | 99 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| UL-godkendelse | |
| Certifikat | NMFT.E323771 |
| NRNT.E172140 | |
| UL-data | |
| SCCR | 5 kA (50 A RK5 (standard fault) fuse) |
| FLA | 16 A (at 500 V, AC Resistance) |
| 16 A (at 500 V, AC General USE) | |
| 16 A (at 500 V, AC Resistance Air Heating) | |
| Normer / bestemmelser | |
| Standarder | DIN EN 50178 |
| EN 60947 | |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres med afstand = 40 mm |
| Monteringsposition | lodret (bæreskinne vandret) |
| Varenummer | 2297277 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK7215 |
| Produktnøgle | DK7215 |
| GTIN | 4046356175630 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.801 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.743 g |
| Toldtarifnummer | 85364190 |
| Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122333 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
Dine fordele
Termosikring valgfri
Stabile og korte koblingstider
Lydløs og slidfri kobling
Lang levetid
Høj koblingsfrekvens
Integreret beskyttelseskobling
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre