返回概述

网络和现场总线

系统概述

应用于不同工业领域的多种总线系统  

应用于不同工业领域的多种总线系统

在自动化技术中,不同的工业领域对数据传输的要求也不相同。从而产生了多种多样的现场总线和基于以太网的系统。

相关的用户组织可根据每个现场总线或网络系统创建不同的要求。要求包括所有关键技术数据,例如可达的最高传输速度和允许的最长布线路径。

不管是用于产品制造还是系统调试,用户和元件制造商都必须遵从这些要求。

我们在此提供的文档涵盖广泛使用的主流现场总线和网络系统。

返回到最上方

网络技术

用于创建网络的所有信息都可以PDF文件下载。

描述 语言 更新
Industrial-Ethernet-Planning-and-Installation-Guide.pdf [PDF]
工业以太网
英语 2003/10/01
PN-Cabling-Guide_2252_V200_May07.pdf [PDF]
PROFINET
英语 2007/03/01
SERCOS Planning and Installation Guide V15 (clean).pdf [PDF]
sercos III
英语 2010/04/01
ethernet IP Infrastructure_Guide.pdf [PDF]
Ethernet/IP
英语 2007/01/01
返回到最上方

现场总线技术

用于创建现场总线的所有信息都可以PDF文件下载。

描述 语言 更新
Interbus.pdf [PDF]
INTERBUS
英语 2001/11/01
Profibus DP.pdf [PDF]
PROFIBUS DP
德语 2002/10/01
Profibus PA.pdf [PDF]
PROFIBUS PA
德语 2002/10/01
CANopen.pdf [PDF]
CANopen
英语 1999/10/10
DeviceNet_Cable_Guide_Print_Copy.pdf [PDF]
DeviceNet
英语 2002/01/01
asi-d.ppt [PDF]
AS-Interface
德语 2000/05/01
CC-Link_cabling_guide[1].pdf [PDF]
CC-Link
英语 2004/07/01
FF_Grundlagen.pdf [PDF]
Foundation Fieldbus
英语 2000/05/01
USB.pdf [PDF]
USB
英语 2000/10/20
返回到最上方

返回概述
更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

线缆