数据连接器

数据传输速率高达40 Gbps的数据连接器

类型多样的数据布线产品

我们提供可单独组装的连接器和数据传输速率达40 Gbps的电缆,满足各类应用需求。

返回至 连接器

类别

  • 光纤数据连接器
    光纤布线可实现高达40 Gbps的数据传输速率

    光纤数据连接器可快速安全地传输数据,传输速率高达40 Gbps。

  • 铜质线缆
    铜质线缆可实现10 Gbps的数据传输速率

    铜质数据连接器可快速安全地传输数据,传输速率高达10 Gbps。

搜索范围 数据连接器

显示该分类下的所有产品

通过菲尼克斯电气连接器,实现安全可靠的数据传输。连接器的类型、编码和接合面多种多样,数据传输解决方案可灵活应用。产品系列包括铜质、光纤和预装连接器系统,以及可组装的连接器系统。

优势

  • 适用多种类型,灵活性更高
  • 采用免工具连接技术,便于安装
  • 支持常规总线系统,适用范围广
  • 采用标准化连接器系统,即使在工业环境中也具有极高的安全性

铜质数据连接器

铜质数据连接器  

铜质数据连接器

复杂的自动化过程对数据的传输量和速度提出了越来越高的要求。菲尼克斯电气连接器和电缆可现场组装,性能强。

  • 输速率高达10 Gbps,可满足未来线缆应用需求
  • 创新型混合布线
  • 满足IP20、IP65/IP67和IP69K防护等级要求的解决方案
  • IDC、穿刺或弹簧连接

 

光纤数据连接器

光纤数据连接器  

光纤数据连接器

光缆具有高传输速率、低信号衰减和不易受电磁干扰等特点,
是现代工业系统和基础设施应用中的重要传输介质。不论何种光纤类型或接口,菲尼克斯电气总能提供合适解决方案。

  • 满足IP20/IP65/IP67防护等级要求的解决方案
  • ST、SC、SC-RJ、LC、F‑SMA和M12不同类型的光纤连接器
  • POF、PCF和GOF光纤类型(多模和单模)
  • 连接端面PC和APC
  • M17 MPO系列光纤数据连接器,尤为适用于智能电网的实时数据传输
  • 适于装配各类光纤

 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

线缆

服务


FDX 20系列紧凑型光纤转接盒

面向未来的数据传输。


菲尼克斯电气的数据连接器

用于铜缆和光纤布线的数据连接器

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/Plug-in_connectors_P-20/6c873b9e-f8e5-4804-b375-44edbba0f763