CC-Link

CC-Link

M12高速连接器

传输生产层数据到控制器并快速核查信息。

返回至 智能联网使用不同协议的产品

类别

搜索范围 CC-Link

显示该分类下的所有产品

使用菲尼克斯电气的产品创建CC-Link网络。我们提供型号齐全、防护等级高的产品,无论是自组装的连接器还是预注塑的M12线束,一应俱全。

优势

  • 一站式提供型号齐全的现场布线产品
  • 无需使用专用工具,轻松组装
  • 可与其它厂商的产品组合使用,适于各种工业场合
  • 可根据客户需求定制,灵活性高

CC-Link技术

CC-Link拓扑结构  

CC-Link拓扑结构

使用菲尼克斯电气的连接器和线束为自动化生产系统和物流系统构建工业CC-Link网络。

CC-Link(控制和通信链路)是用于系统控制和数据传输的高速网络。CC-Link传输速度为10 Mbps,最大传输距离为1,200 m,最多可连接64台设备。

CC-Link优势如下:

  • 用于生产层
  • 通过支线实现点到点连接
  • 传输速度高达10 Mbps

CC-Link IE技术

适于CC-Link IE应用的连接器  

适于CC-Link IE应用的连接器

除简单的I/O信号外,许多应用还需要传输大量数据,如工业相机拍摄的图像。为提高过程质量,即使是高速传输,也需确保图像高精度。

为此,与传统CC-Link网络相比,现代CC-Link网络以工业以太网技术为基础。除全球认可的通用拓扑结构(如星形,树形和线形拓扑结构)外,在所有总线系统和网络中,工业以太网的设备数量是最多的。

M12接口支持X编码,用于千兆位数据传输。根据所用的布线线缆,采用公对母屏蔽成型式连接器,可实现最高10 Gbps的传输速度。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100