Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
认证
位数
电缆长度
按米供货, 电缆, PUR 无卤素, 黑-灰色 RAL 7021, 3-线芯, 颜色 单芯: 棕色、蓝色、黑色, 电缆长度: 100 m
按米供货, 电缆, PVC, 黑色 RAL 9005, 3-线芯, 颜色 单芯: 棕色、蓝色、黑色, 电缆长度: 100 m
电缆,3-芯,PUR 无卤素,辐射交联,橙色 RAL 2003,端自由出线,与 端自由出线,电缆长度: 100 m
按米供货, 电缆, PUR 无卤素, 灰色 RAL 7001, 3-线芯, 颜色 单芯: 棕色、蓝色、黑色, 电缆长度: 100 m, 高柔性, 防焊花飞溅
按米供货, 电缆, PUR 无卤素, 黑-灰色 RAL 7021, 3-线芯, 颜色 单芯: 黑色1,黑色2,黄绿相间, 电缆长度: 100 m
按米供货, 电缆, PUR/PVC, 黑色 RAL 9005, 3-线芯, 颜色 单芯: 黑色1,黑色2,黄绿相间, 电缆长度: 100 m
按米供货, 电缆, PVC, 黑色, 3-线芯, 颜色 单芯: 黑色1,黑色2,黄绿相间, 电缆长度: 100 m
按米供货, 电缆, 屏蔽, PUR 无卤素, 黑-灰色 RAL 7021, 3-线芯, 颜色 单芯: 棕色、蓝色、黑色, 电缆长度: 100 m
总计 : 0.0