PLC-OSC-125DC/ 48DC/100 - Modulo relè a stato solido
2980047

PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, per montaggio su NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 125 V DC, uscita: 3-48 V DC/100 mA

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Esecuzione compatta
Efficace collegamento al cablaggio di sistema mediante adattatore V8
Relè a stato solido a tenuta RT-III
Ponticelli a innesto funzionali
Circuito di ingresso integrato
Elevato potere di interruzione
Interruttore a tensione zero con uscita AC