DEK-OE- 60DC/ 48DC/100
-
Modulo relè a stato solido
2941536
Morsetto a relè a stato solido di ingresso, ingresso: 60 V DC, uscita: 3 - 48 V DC/100 mA, spessore morsetti 6,2 mm
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | Uso dei ponticelli EB 80-DIK... nei morsetti DEK: data la possibile dilatazione (limitata) della custodia DEK dovuta all’assorbimento dell’umidità dell’aria circostante e a un gioco di tolleranza sfavorevole tra un ampio numero di morsetti DEK e il ponticello EB 80-DIK, se si usano ponticelli EB 80-DIK, è consigliabile separarli ogni 10-12 morsetti DEK e inserire invece un ponticello a filo verso il morsetto DEK successivo. |
Tipo di prodotto | Modulo relè a stato solido |
Famiglia di prodotti | DEK |
Applicazione | Funzione d'uscita |
Funzionamento | 100 % ED |
Caratteristiche di isolamento: Norme / Disposizioni | |
isolamento | Isolamento di base |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Stato di manutenzione dei dati | |
Data ultima gestione dei dati | 19.03.2025 |
Tensione di prova (Ingresso/uscita) | 2,5 kV AC (Ingresso/uscita) |
Tensione d'ingresso nominale UN | 60 V DC |
Range d'ingresso rispetto a UN | 0,8 ... 1,2 |
Range tensione d'ingresso | 48 V DC ... 72 V DC |
Soglia di commutazione segnale "0" rispetto a UN | ≤ 0,4 |
Soglia di commutazione segnale "1" rispetto a UN | ≥ 0,8 |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 4 mA |
Tempo di accensione tipico | 20 µs |
Tempo di disinserzione tipico | 200 µs |
Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
Frequenza di trasmissione | 300 Hz |
Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
Tipo di uscita digitale | elettronica |
Range tensione d'uscita | 3 V DC ... 48 V DC |
Corrente di carico permanente | 100 mA |
Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | ≤ 0,9 V |
Collegamento d'uscita | 2 conduttori senza massa, 3 conduttori collegati a massa |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità |
diodo di smorzamento; Diodo di smorzamento | |
Resistenza d'uscita | ca. 22 kΩ (con funzionamento a 3 conduttori) |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
Larghezza | 6,2 mm |
Altezza | 80 mm |
Profondità | 56 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Norme / Disposizioni | |
Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
EN 50178 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione d'installazione | a scelta |
Codice articolo | 2941536 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK61D1 |
Codice prodotto | DK61D1 |
Pagina del catalogo | Pagina 442 (C-5-2019) |
GTIN | 4017918080501 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 23.63 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 21.25 g |
Numero tariffa doganale | 85364100 |
Paese di origine | CN |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
EB 80- DIK BU - Ponticello a pettine 2715940
-
EB 10- DIK BU - Ponticello a pettine 2716680
-
EB 5- DIK BU - Ponticello a pettine 2716677
-
EB 10- DIK RD - Ponticello a pettine 2716774
-
EB 5- DIK RD - Ponticello a pettine 2716761
-
EB 4- DIK RD - Ponticello a pettine 2716758
-
EB 3- DIK RD - Ponticello a pettine 2716745
-
EB 2- DIK RD - Ponticello a pettine 2716693
-
D-DEK 1,5 GN - Piastra di separazione 2716949
-
DIKD 1,5 - Morsetto iniziatore/attuatore 2715979
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 5060935
I vantaggi
È disponibile la versione attuatore
Ponticelli a pettine EB-DIK
Siglatura e montaggio con la flessibilità dei morsetti componibili
Commutazione priva di usura fino a 24 V DC/10 A o 240 V AC/800 mA
Circuito di protezione integrato, sul lato d'uscita
Circuito di ingresso integrato
Segnalazione stato
Separazione galvanica tra ingresso e uscita fino a 2,5 kVeff
Interruttore a tensione zero con uscita AC
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen