ELR W3- 24DC/500AC- 2 - Relè statico di potenza
2297293
N. ELDAS®: 514230230

Relè invertitore di carico trifase per semiconduttori con ingresso 24 V DC, corrente d'uscita 2 A, interruttore a tensione zero, su richiesta con fusibile termico

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Fusibile termico opzionale
Tempi di commutazione stabili e di breve durata
Commutazione silenziosa e priva di usura
Lunga vita elettrica
Circuito di protezione integrato
Circuito di asservimento integrato e connessione del carico
Elevata frequenza di commutazione