Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet

Een aderpaar – grenzeloze mogelijkheden

Single Pair Ethernet is de nieuwe standaard voor intelligente netwerkcommunicatie.

Single Pair Ethernet staat voor de parallelle, krachtige overdracht van data en vermogen via ethernet via slechts één aderpaar door Power over Data Line (PoDL).

Deze nieuwe netwerktechnologie maakt de gangbare IP-communicatie en voeding mogelijk; zelfs in complexe industrietoepassingen of in IoT-oplossingen. Het genormeerde SPE-connectorsysteem van Phoenix Contact biedt u vrijwel onbeperkte mogelijkheden voor een efficiënte en ruimtebesparende installatiebekabeling.

Uw voordelen

  • Gangbaar: Single Pair Ethernet maakt een uniforme, op ethernet gebaseerde communicatie van de sensor tot in de cloud mogelijk
  • Toekomstbestendig: essentiële technologie voor Industrie 4.0 en IIoT
  • Integreert: geringe bekabelingskosten door gebruik van aanwezige bekabelingsinfrastructuren
  • Flexibel: applicatie-overkoepelend te gebruiken door bereik tot en met 1000 m en overdrachtseigenschappen tot en met 1 GBit/s
  • Innovatief: vermindering van gewicht, benodigde ruimte en installatiekosten

De Single Pair Ethernet-technologie

De evolutie van 4- en 8-aderige bekabelingssystemen naar een eenvoudige en veilige bekabeling met slechts één paar is begonnen – het resultaat is het Single Pair Ethernet.

Het ethernet is al sinds de jaren '80 op LAN-gebied het leidende communicatie- en netwerkprotocol, en is sindsdien telkens een vaste waarde geworden in nieuwe toepassingsgebieden. Het maakt de naadloze informatieoverdracht mogelijk via TCP/IP en wordt als het toepassingsneutrale communicatieprotocol voor lokale IoT-netwerken beschouwd. Zijn unieke compatibiliteit tussen nieuwe en oude generaties vormt de basis voor het toekomstige Single Pair Ethernet.

Gangbare oplossingen voor de bekabeling

Genormeerde connectorbeelden als basis voor toekomstbestendige netwerkcommunicatie  

Genormeerde connectorbeelden als basis voor toekomstbestendige netwerkcommunicatie

De basis voor de barrièrevrije netwerkkoppeling van de meest uiteenlopende componenten, kabels en connectoren wordt gevormd door genormeerde connectorbeelden. Hier versnelt Phoenix Contact op doorslaggevende wijze de ontwikkeling van een genormeerd connectorbeeld – van IP20- tot en met IP6x-connectoren.

Op de lange termijn zal SPE klassieke, seriële bussystemen vervangen. Maak gebruik van een multifunctioneel connectorbeeld vanaf kantoor tot aan de sensor.

Connectorbeeld M1 I1 C1 E1 conform IEC 63171-2  

Connectorbeeld M1 I1 C1 E1 conform IEC 63171-2

Voor de bekabeling van het gebouw werd het connectorbeeld M1 I1 C1 E1 ontwikkeld conform IEC 63171-2. Dit connectorbeeld maakt het mogelijk om tot en met vier keer zoveel apparaten met de bestaande, passieve infrastructuur aan te sluiten. Deze standaard wordt vaak toegepast bij kantoorgebouwen.

Connectorbeeld M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 conform IEC 63171-5  

Connectorbeeld M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 conform IEC 63171-5

Voor industriële toepassingen, ook voor gebruik in het ruwe veld, heeft het connectorbeeld M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 conform IEC 63171-5 zich gehandhaafd. Het connectorbeeld kan worden geïntegreerd in alle op de markt gangbare en genormeerde connectorvarianten.

De afkorting MICE beschrijft de externe voorwaarden aan een ethernet-interface.

  • M = mechanische robuustheid
  • I = IP-eigenschappen
  • C = chemische en klimatologische bestendigheid
  • E = elektromagnetische veiligheid

Uw essentiële partner voor intelligente koppeling

Phoenix Contact is uw essentiële partner voor de integratie van Single Pair Ethernet van de apparaatinterface en de bekabeling tot en met actieve netwerkcomponenten, van de sensoren in het veld tot en met de pc op kantoor. Als pionier in de digitaliseringsomgeving ontwikkelt Phoenix Contact daarvoor een gangbaar productassortiment.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service


Single Pair Ethernet

De sleuteltechnologie voor de Industrial internet of things.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten