Ons adviesteam voor het Single Pair Ethernet Uitgebreide services en adviesdiensten - De eigenschappen van SPE bieden een innovatieve, toegevoegde waarde voor moderne communicatie-infrastructuren. Ontdek hoe Verena Neuhaus, Guadalupe Chalas en Tim Kindermann van ons adviesteam met u samenwerken om individuele oplossingen te ontwikkelen voor het Single Pair Ethernet, de essentiële technologie van de digitalisering.

SPE-experts Verena Neuhaus, Guadalupe Chalas en Tim Kindermann

Ons adviesteam

Phoenix Contact hield zich al in een vroegtijdig stadium bezig met het grote potentieel van het Single Pair Ethernet. Daarom beschikken onze experts over een schat aan ervaring met betrekking tot de mogelijke toepassingen en vereisten van SPE. Zij kunnen u uitgebreid en individueel advies en oplossingen aanbieden.

Verena Neuhaus, Productmarketingmanager voor Data Connectors bij Phoenix Contact

Verena Neuhaus Productmanager voor het Single Pair Ethernet bij Phoenix Contact

"Als Productmarketingmanager voor Data Connectors ben ik bekend met het onderwerp Single Pair Ethernet. Tot mijn taken bij Phoenix Contact behoren het ontwikkelen van productstrategieën op lange termijn, alsmede PR- en marketingactiviteiten, zoals het opstellen van technische rapporten of gesprekken met deskundigen. Door mijn ervaring met SPE ken ik het belang van gericht advies tot en met design-in-support voor onze klanten."

Guadalupe Chalas, Productmarketingspecialist bij Phoenix Contact VS

Guadalupe Chalas Productmarketingspecialist bij Phoenix Contact VS

"Ik ben verantwoordelijk voor het overdragen van kennis rondom het dataprogramma van Phoenix Contact, inclusief onze SPE-producten en -diensten, zowel binnen als buiten de organisatie. Binnen het bedrijf zelf zorg ik voor een grotere bekendheid van onze SPE-oplossingen door middel van trainingen voor onze verkoop- en marketingteams en voor de technische ondersteuning tijdens klantenbezoeken. Ik informeer ook onze klanten en partners over deze onderwerpen, onder meer met technologiebriefings, webinars en productaanbevelingen voor specifieke toepassingen."

Tim Kindermann, Productmanager voor het Single Pair Ethernet

Tim Kindermann Productmanager voor het Single Pair Ethernet

"Afdelingsoverkoepelende samenwerking bij SPE-ontwikkelingsprojecten, portefeuillebeheer of individuele dienstverlening aan onze klanten: als productmanager en als bestuurslid van de bedrijfsoverkoepelende Single Pair Ethernet Alliance kan ik al mijn expertise over het onderwerp SPE inbrengen om deze technologie verder door te ontwikkelen."

Onze kennis over het Single Pair Ethernet


Technologie uitbreiden met de kennis en ervaring van onze experts

Bekijk de video om te zien hoe gepassioneerd ons team is over SPE-technologie en hoe we deze techonologie doorontwikkelen.
Single Pair Ethernet is een onmisbaar onderdeel geworden van moderne industriële installaties. Of het nu gaat om het garanderen van een kosteneffectieve en ruimtebesparende aansluiting van sensoren of het voldoen aan de vereisten voor een uniforme netwerkinfrastructuur: als toekomstgericht bedrijf helpen we met onze internationale knowhow SPE-technologie te definiëren en te stimuleren.

Verena Neuhaus (r.) van Phoenix Contact in gesprek met een klant

Uw deskundige partner voor SPE-integratie

Er zijn nog vele andere gebieden waarop IP-gebaseerde netwerken met het Single Pair Ethernet nuttige aanvullingen of nieuw ontworpen oplossingen kunnen zijn – in principe alle toepassingen die continue en IP-gebaseerde communicatie met een groot bereik en een beperkte ruimte vereisen.

Dankzij onze ruime ervaring kunnen wij u innovatieve oplossingen aanbieden. Wij zijn net zo vertrouwd met de verschillende apparaatinterfaces als met de bekabeling van actieve netwerkcomponenten – van sensoren in het veld tot en met PC's op kantoor. De mogelijkheden van deze essentiële technologie zijn enorm. Phoenix Contact biedt u de expertise, tools en diensten om het Single Pair Ethernet ook op uw terrein in te zetten voor de uitdagingen van de toekomst. Neem contact met ons op, wanneer u op zoek bent naar een oplossing op maat.

Een SPE-M8-connector wordt aangesloten op de sensor-actorbox

Veelzijdig te gebruiken bij verbindingen tot max. 1000 meter

Ethernet-oplossingen die tot dusver in verschillende industrieën werden gebruikt, hebben traditioneel twee paar aders nodig. Bij GBit-Ethernet en hogere dataoverdrachtsnelheden zijn er zelfs vier aderparen. Het Single pair Ethernet werkt daarentegen met slechts één paar aders en kan zowel data als vermogen overdragen.

De overdrachtssnelheden zijn zelfs voldoende voor de meest veeleisende taken: 10 Mbit/s bij een maximale overdrachtlengte van 1000 m tot 1 Gbit/s bij een maximale lengte van 40 m. SPE is dus ook geschikt voor toepassingsgebieden die voorheen te kampen hadden met beperkingen op het gebied van datasnelheden, reikwijdten en naadloze communicatie.

Een beperking van standaard Ethernet-oplossingen is de maximale lengte van 100 m voor een punt-tot-punt-verbinding. Voor langere afstanden, bijvoorbeeld in industriële installaties, moesten tot nu toe repeaters of switches worden geïnstalleerd – interferentiegevoelige interfaces die onderhoudskosten met zich meebrengen. Het Single pair Ethernet maakt het daarentegen mogelijk apparaten aan te sluiten via een kabel met ongeveer 10 Mbit/s en afstanden tot 1000 m en optioneel gebruik te maken van Power over Data Line-technologie (PoDL). Dit betekent dat specifieke veldbustechnologieën ook door SPE-oplossingen kunnen worden vervangen. Onze experts staan klaar om de optimale configuratie voor u te bepalen en te implementeren.

Het Single Pair Ethernet brengt een revolutie teweeg in de op het Ethernet gebaseerde communicatie en scoort met lage bekabelingskosten, lange afstanden en hoge dataoverdrachtsnelheden. Dit maakt SPE tot een kartrekker voor het IIoT van morgen.

Tim Kindermann - Phoenix Contact, Productmanager Data Connectors/Field Device Connectors en bestuurslid van de Single Pair Ethernet Alliance
Tim Kindermann, Productmanager Data Connectors/Field Device Connectors en bestuurslid van de Single Pair Ethernet Alliance
Tim Kindermann, Productmanager bij Phoenix Contact met SPE-M8-connector

Voor naadloze datacommunicatie: snelheden tot en met 1 Gbit/s en meer

Complexe netwerken met gateways voor het verbinden van verschillende systemen kunnen met het Single Pair Ethernet consistent worden opgezet en worden geëxploiteerd met uniforme Ethernet-diensten. Dankzij overdrachtssnelheden die variëren van 10 Mbit/s tot 1 Gbit/s, kan SPE voldoen aan de eisen van de meest uiteenlopende toepassingen. Bovendien bespreken de IEEE 802.3-consortia momenteel meer geavanceerde SPE-normen voor hogere datasnelheden met 10 Gbit/s en meer voor korte afstanden (<15 m) alsmede 100 Mbit/s of 1 Gbit/s met lengtes tot en met 300 m. Deze nieuwe normen openen het spectrum van SPE voor verdere toepassingsgebieden.

Industriële installaties beschikten tot dusver bijvoorbeeld vaak over een Ethernet-netwerk alsmede over een groot aantal veldbussystemen op veldniveau. Met de komst van het Industrial Internet of Things (IIoT) worden veldbussen steeds vaker vervangen door efficiëntere communicatiesystemen. Een soortgelijke verschuiving kan worden waargenomen op elk gebied dat naadloze communicatie tussen sensoren en/of netwerken vereist. Voor dergelijke toepassingen is een naadloze, veilige gegevensverbinding van cruciaal belang. Neem contact op met ons team om de juiste innovatieve SPE-oplossing voor uw bedrijf te vinden.

Wij helpen onze klanten bij de overstap naar en het design-in van SPE-oplossingen in hun apparaten en toepassingen en stimuleren daardoor het Internet of Things van morgen.

Tim Kindermann - Phoenix Contact , Productmanager Data Connectors/Field Device Connectors en bestuurslid van de Single Pair Ethernet Alliance
Tim Kindermann - Phoenix Contact , Productmanager Data Connectors/Field Device Connectors en bestuurslid van de Single Pair Ethernet Alliance
Verena Neuhaus, Productmanager voor het Single Pair Ethernet bij Phoenix Contact, sluit een SPE-M8-connector aan

Rendabele fabrieksautomatisering en ruimtebesparende robots

Nu al produceert een gemiddelde fabriek ongeveer één terabyte aan gegevens per dag – en de tendens is stijgend. Voor een doeltreffende evaluatie van dergelijke datavolumes is voortdurende communicatie een vereiste. Hier kan het Single Pair Ethernet zorgen voor een continue netwerkkoppeling van de sensor tot in de cloud. Zelfs met het oog op steeds meer sensortechnologie en intelligente eindapparaten in industriële toepassingen biedt SPE de ideale bekabeling – eenvoudig, veilig, compact en rendabel: als het gaat om het opzetten van infrastructuren zullen SPE-oplossingen in de toekomst aanzienlijk goedkoper zijn dan de combinaties van bus- en Ethernet-componenten die vandaag gebruikelijk zijn.

Het Single Pair Ethernet biedt ook veel voordelen bij het gebruik van robots. Met hogere overdrachtssnelheden dan veldbussystemen maakt SPE betrouwbare communicatie mogelijk tussen robot en besturingseenheid met hogere bemonsteringsfrequenties en een groter datavolume. Daarbij komt nog de eenvoudigere bekabeling met data en energie in één baan. De vermindering van het aantal kabels en interfaces draagt bij tot minder vermoeidheidsstoringen, snellere probleemoplossing en een eenvoudiger onderhoud. Door de kleinere buigradius kan SPE ook een optimalisatie teweegbrengen in het ontwerp van de robot-handling. Onze experts geven u graag advies over de mogelijke toepassingen van SPE in industriële netwerken en in de automatisering.

NEEM CONTACT MET ONS OP
Profiteer van onze ervaring met het Single Pair Ethernet

Onze experts staan klaar om al uw vragen over het Single Pair Ethernet te beantwoorden. Wij hebben reeds vele klanten kunnen ondersteunen met producten en specifieke oplossingen voor de meest uiteenlopende toepassingen. Neem contact met ons op.

NU ADVIES AANVRAGEN
Tim Kindermann, Verena Neuhaus en Guadalupe Chalas: het adviesteam voor SPE
Logo van de Single Pair Ethernet System Alliance, een samenwerkingsverband van toonaangevende technologiebedrijven

De Single Pair Ethernet System Alliance

Phoenix Contact heeft zich met andere toonaangevende technologische ondernemingen verenigd in de SPE System Alliance. De partnerbedrijven bundelen hun knowhow over het Single Pair Ethernet en wisselen deze doelgericht uit. Hun gemeenschappelijke doel is het stimuleren van de SPE-technologie voor het Industrial Internet of Things (IIoT) en alle andere toepassingsgebieden.

Connectoren voor het Single Pair Ethernet

Connectoren voor het Single Pair Ethernet

Krijg een overzicht van ons uitgebreide productenprogramma van compacte apparaat- en kabelconnectoren en ga aan de slag met de SPE-technologie.