Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek

Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek

Veel signalen beveiligen

Krachtige beveiligingsmodulen met lage beveiligingsniveaus geven optimale beveiliging voor uw M&R-toepassingen.

Terug naar Overspanningsbeveiliging en ontstoorfilters

Categorieën

Zoeken in Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek

Toon alle producten uit deze categorie

In toepassingen voor de M&R-techniek wordt een groot aantal sensoren en actoren bewaakt en aangestuurd. Uitval als gevolg van overspanningen kan verwoestende effecten hebben. Onze overspanningsbeveiligingsmodulen bieden u de optimale oplossing voor elke toepassing en helpen zo uitval van de installatie te voorkomen.

Uw voordelen

  • Beveiliging volledig naar wens, want compleet productenprogramma voor alle gangbare signalen
  • Veelzijdige toepassing: bouwvormen en aansluittechnieken aangepast aan applicatie
  • Eenvoudig testen dankzij steekbare uitvoering van overspanningsbeveiligingsmodulen
  • Wereldwijde toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen dankzij de toelatingen ATEX en IECEx
  • Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek is bestanddeel van het COMPLETE line-systeem

TERMITRAB complete – Het productenprogramma vanaf 3,5 mm

Productfamilie TERMITRAB complete  

Productfamilie TERMITRAB complete

TERMITRAB complete is wereldwijd de smalste overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek. Met de productfamilie beschikt u over een compleet systeem. Deze loopt van een eenvoudige ééntraps overspanningsbeveiliging tot aan meertraps, steekbare varianten met messcheiding, signalering en optionele afstandsmelding.

De smalste overspanningsbeveiligingsmodulen zijn slechts 3,5 mm breed. Daarmee bespaart u tot wel 50 % ruimte in vergelijking met installaties in 7 mm-bouwbreedte.

De beveiligingsmodulen uit de productfamilie TERMITRAB complete bieden een mechanische signalering, die zonder extra hulpenergie de status van de beveiligingsmodulen aangeeft. Optioneel leverbare modulen voor afstandsmelding bewaken optisch tot 40 beveiligingsmodulen. Bij thermische overbelasting melden de modulen voor afstandsmelding de status als verzamelmelding via een aardpotentiaalvrij contact, bijv. aan de controleruimte.

 

PLUGTRAB PT- IQ – Altijd alles onder controle

Overspanningsbeveiliging PLUGTRAB PT-IQ  

Eenduidige signaalkleuren voor de status van het beveiligingsmodule

PLUGTRAB PT-IQ is een systeem dat uit een voedingsmoduul en een moduul voor afstandsmelding en de eigenlijke overspanningsbeveiliging bestaat. Het moduul voedt de beveiligingsmodulen en stelt de verzamelafstandsmelding voor maximaal 28 beveiligingsmodulen ter beschikking.

Vooral de meertraps afstandsmelding en signalering van de beveiligingsmodulen dient te worden vermeld. Daarbij wordt elk spanningsbegrenzend component in de beveiligingsschakeling intelligent bewaakt.

Een geel statussignaal meldt dat de vermogensgrens als gevolg van frequente overspanningen is bereikt. De beveiligingsmodulen functioneren dan nog steeds. Uw installatie is nog steeds beveiligd. Vervanging wordt aanbevolen om onnodige servicewerkzaamheden te voorkomen.

  • Groen: beveiligingsmoduul OK
  • Geel: vermogensgrens bereikt, vervanging aanbevolen
  • Rood: overbelast, vervanging noodzakelijk

SURGETRAB S-PT – Installatie direct op het veldapparaat

Overspanningsbeveiliging SURGETRAB S-PT  

SURGETRAB S-PT voor de directe installatie op het veldapparaat

SURGETRAB zijn overspanningsbeveiligingsmodulen voor alle gangbare normsignalen, die met hun aansluitschroefdraden direct op de sensorkop worden bevestigd. Deze montagemethode bespaart tijd en kosten, een extra aansluitkast voor de inbouw van de overspanningsbeveiliging is niet nodig.

Er zijn diverse aansluitvarianten voor de doorgaande en parallelle bekabeling leverbaar. Daarmee wordt de beveiligingsschakeling naar keuze in serie of parallel met de interface van de meetwaardesensor aangesloten. Voor de variant voor de parallelle bekabeling is een tweede aansluitschroefdraad op de sensorkop nodig.

Altijd de passende overspanningsbeveiliging

Phoenix Contact levert voor alle aanspraken in de M&R-techniek innovatieve overspanningsbeveiligingscomponenten.

 TERMITRAB completePLUGTRAB PT-IQPLUGTRAB PTLINETRABSURGETRAB
Steekbaarxxx--
Statusindicatiex
(mechanisch)
x
(meertraps)
---
Afstandsmelding(optioneel)x---
Vergrendelingxx---
Intrinsiekveilige variantxxxxx
bouwbreedte3,5 mm / 6,2 mm17,5 mm17,5 mm6,2 mm137 mm / 79 mm
AansluittechniekPush-in / schroefPush-in / schroefSchroefSchroefKabels

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek

Service


Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek

Leermodule over overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek.


PLUGTRAB PT-IQ

Leermodule over PLUGTRAB PT-IQ, het intelligente overspanningsbeveiligingssysteem.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten