TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2906750
Overspanningsbeveiliging, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde statusindicatie en scheidingsmes voor een 2-aderig aardpotentiaalvrij signaalcircuit, bijv. 0(4) ... 20 mA stroomlus, EX e-toelating voor zone 2, HART-compatibel. Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Permanente bewaking van de beveiligingsmodulen en mechanische statusindicatie met optionele afstandsmelding
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma met producteigenschappen op maat
Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker