Modulen voor toerental- en stilstandcontrole bewaken draaiende delen en schakelen in geval van nood veilig uit.
Te hoge snelheden brengen gevaren voor mens en machine met zich mee. Met de toerental- en stilstandcontrole PSRmotion van Phoenix Contact zorgt u in geval van nood voor een veilige en snelle uitschakeling.
Met de gecombineerde toerental- en stilstandcontrole PSR-MM30 kunt u naast de stilstand nog drie verschillende bedrijfstoestanden bewaken. Dankzij de betrouwbaarheid van de meetmethode zorgt PSR-MM30 voor een hoge beschikbaarheid van de installatie.
Met de PSRmotion-software kan de toerental- en stilstandcontrole PSR-MM30 comfortabel in bedrijf worden gesteld, geparametreerd en bewaakt.
In de live-meetmodus kunt u bewegingsprocessen van uw machine visualiseren.
U kunt de op Windows gebaseerde software gratis downloaden. De adaptatie van de software gebeurt vervolgens via een USB-interface.
Met de smalle stilstandcontrole PSR-MM25 wordt de stilstand van de machine bewaakt zonder extra sensoren en bijv. een vergrendelingssysteem aangestuurd. Voor de stilstandsherkenning wordt de geïnduceerde spanning van de motorwikkeling geanalyseerd.
"$pageName" op