CABLE- 9/8/250/RSM/LENZE - Adapterkabel
2981826

Kabeladapter voor PSR-toerentalbewaker (PSR-MM30), 9/8-polig, kabellengte 2,5 m, bevestiging met schroefdraad 4-40 UNC, voor besturing: Lenze

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Mogelijkheid voor aansluiting op de veilige toerentalbewakers PSR-RSM4 en PSR-MM30
Geschikt voor aansluiting op de aanwezige motor-feedbackinterface van een elektrische aandrijving
Besturingstype: LENZE
D-SUB-aansluiting 9-polig
Lengte aansluitkabel naar toerentalbewaker: 2,5 m