De lokaal configureerbare veiligheidsmodule dient voor de bewaking van stilstand of toerental van bewegende componenten in installaties en machines. Ter bewaking van de beweging, analyseert de veiligheidsmodule de signalen van naderingsschakelaars.
PSR-MM20-2NO-1DO-24DC-SC
-
Veiligheidsmodule
2702374
Veiligheidsmodule voor toerental- of stilstandcontrole tot SIL 3, categorie 4, PL e, geschikt voor het aansluiten van twee naderingsschakelaars, steekbare schroefklem, breedte: 17,5 mm
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| toepassing | stilstandcontrole |
| Toerentalbewaker | |
| Aansturing | 2-kanaals |
| relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Tijden | |
| aanspreektijd typ. | Zie hoofdstuk "Maximale reactietijd". |
| reactietijd | Zie hoofdstuk "Maximale reactietijd". |
| afvaltijd typ. | 25 ms (Bij aanvraag via A1; een applicatieve uitschakeling via A1/A2 is niet toelaatbaar) |
| herstarttijd | 2,5 s (starttijd) |
| Startpulsduur | min. 200 ms (handmatige start) |
| max. 10 s (handmatige start) | |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4 W (UB = 30 V, IL = 6 A) |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| interfaces | Naderingsschakelaar |
| Nominale isolatiespanning | 250 V |
| Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | Zie datablad, hoofdstuk "Isolatiecoördinatie". |
| Voeding | |
| Benaming | A1/A2 |
| nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| nominale stuurvoedingsstroom IS | typ. 70 mA |
| vermogensopname naar US | typ. 1,7 W |
| Inschakelstroom | < 6 A (Δt = 1 ms bij Us) |
| filtertijd | 1 ms (bij spanningsdips) |
| beveiligingsschakeling | Seriële polariteitsbeveiliging; suppressordiode |
| zekering | 1 A (traag, extern vereist) |
| Digitaal: startcircuit (S34) | |
| beschrijving van de ingang | Niet veiligheidsgericht, stroom trekkend |
| IEC 61131-2 type 3 | |
| Aantal ingangen | 1 |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Ingangsstroombereik "0"-signaal | 0 mA ... 1,5 mA |
| max. toelaatbare totale leidingweerstand | 150 Ω |
| beveiligingsschakeling | suppressordiode |
| stroomopname | typ. 3 mA (aan US) |
| meten | |
| benaming ingang | Naderingsschakelaar-ingangen |
| IN1, IN2 | |
| beschrijving van de ingang | Veiligheidsgericht, stroom trekkend/stroom aanjagend |
| Aantal ingangen | 2 |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | Open stroomcircuit |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 15 V ... 30 V (Stroom trekkend) |
| 0 V ... 2 V (Stroom duwend) | |
| Ingangsstroombereik "0"-signaal | Open stroomcircuit |
| nauwkeurigheid | ± 2 % (Met betrekking tot geparametriseerde grenswaarde) |
| Grensfrequentie | max. 4 kHz (Minimale pulsduur: 45 µs) |
| min. 0,1 Hz (Minimale pulsduur: 45 µs) | |
| Arbeidscyclus | 5 % ... 95 % (Push-Pull modus, minimale pulsduur in acht nemen) |
| 55 % ... 95 % (PNP-modus, minimale pulsduur in acht nemen) | |
| Hysterese | 20 % |
| Pulsbreedte | 45 µs (Minimale pulsduur) |
| max. toelaatbare totale leidingweerstand | 150 Ω |
| beveiligingsschakeling | suppressordiode |
| stroomopname | 5 mA (Stroom trekkend) |
| -7 mA (Stroom duwend) | |
| relais: Vrijgavecircuits (13/14, 23/24) | |
| beschrijving van de uitgang | Elk 1 NO, veiligheidsgericht, potentiaalvrij |
| Aantal uitgangen | 2 |
| Type contactswitch | 2 vrijgavecircuits |
| Contactmateriaal | AgSnO2 |
| Schakelspanning | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| schakelvermogen | min. 36 mW |
| Inschakelstroom | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| schakelvermogen | 4 A (24 V (DC13)) |
| 2 A (250 V (AC15)) | |
| Continue grensstroom | 6 A |
| kwadr. totale stroom | 72 A2 (rekening houden met derating) |
| schakelfrequentie | 0,1 Hz |
| Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
| uitgangszekering | 6 A gL/gG |
| melden: Digitale signaaluitgang (MO) | |
| beschrijving van de uitgang | niet veiligheidsgericht |
| PNP | |
| Aantal uitgangen | 1 |
| Spanning | ca. 22 V DC (Us - 2 V) |
| stroom | max. 100 mA |
| inschakelstroom maximaal | 500 mA (Δt = 10 ms bij Us) |
| Ohmse belasting | min. 240 Ω |
| schakelfrequentie | 0,1 Hz (ohmse belasting) |
| beveiligingsschakeling | suppressordiode |
| beveiliging tegen kortsluiting | ja |
| Ontlaadschakeling | nee |
| melden: Analoge signaaluitgang (AO+, AO-) | |
| beschrijving van de uitgang | niet veiligheidsgericht |
| Analoog | |
| Vereisten voor de aansluitkabels: 2-draads, afgeschermd, getwiste paren | |
| Aantal uitgangen | 1 |
| uitgangsspanningsbereik | 0 V ... 10,5 V ±100 mV (De tolerantie kan hoger zijn onder EMC-invloed) |
| belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | ≥ 2 kΩ |
| beveiligingsschakeling | suppressordiode |
| beveiliging tegen kortsluiting | ja |
| Toenametijd signaal | 1 ms (RL = 2 kΩ, sprong van 0 V naar 10,5 V) |
| Controle-intervaltijd | 10 ms |
| Controletijd | max. 200 ms (voor ± 500 mV nauwkeurigheid) |
| max. 400 ms (voor ± 100 mV nauwkeurigheid) | |
| max. toelaatbare totale leidingweerstand | 6 Ω |
| Aansluittechniek | |
| steekbaar | ja |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| statusindicatie | 6 x led (groen, rood) |
| bedrijfsspanningsindicatie | 1 x led (groen, rood) |
| Breedte | 17,5 mm |
| Hoogte | 112,2 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| Kleur (Behuizing) | geel (RAL 1018) |
| materiaal behuizing | PA |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| stop-categorie | 0 |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (4 A DC13, 1095 schakelingen/jaar of 2 A DC13, 2 A AC15, 8760 schakelingen/jaar) |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C (rekening houden met derating) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| schokken | 15g |
| trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | zie deratingcurve |
| Inbouwpositie | verticaal of horizontaal |
| Artikelnummer | 2702374 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNA241 |
| Productcode | DNA241 |
| GTIN | 4055626138145 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 170,81 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 140,88 g |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122331 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
Compatibele producten
Uw voordelen
Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
Compatibel met 3-draads naderingsschakelaars voor bewegingsdetectie
Lokaal configureerbaar
Individueel instelbare schakeldrempel in het bereik van 0,5 Hz ... 315 Hz
Geringe behuizingsbreedte van slechts 17,5 mm
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem