CABLE-15/8/250/RSM/FM-NC - Adapterkabel
2981635

Kabeladapter voor PSR-toerentalbewaker (PSR-MM30), 15/8-polig, kabellengte 2,5 m, bevestiging met schroefdraad 4-40 UNC, voor besturing: Siemens

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Mogelijkheid voor aansluiting op de veilige toerentalbewakers PSR-RSM4 en PSR-MM30
Geschikt voor aansluiting op de aanwezige motor-feedbackinterface van een elektrische aandrijving
Besturingstype: SIEMENS
D-SUB-aansluiting 15-polig
Lengte aansluitkabel naar toerentalbewaker: 2,5 m