Speciale aansluitingen

Veelzijdig, maar altijd uniek

Veelzijdig, maar altijd uniek

Met de speciale aansluittechnieken hebben wij ook een klem voor uw specifieke toepassing.

Terug naar Aansluitklemmen

Categorieën

  • Productlijst vlakstekeraansluiting
    Vlakstekeraansluiting

    Eén- en twee-etage klemmen voor speciale toepassingen met frontale vlakstekeraansluiting. Ook in combinatie met schroefaansluiting.

  • Rangeerblokken
    Rangeerblokken

    Rangeer signalen veilig met een innovatief kleurensysteem en met tot 20% meer pakkingsdichtheid.

Zoeken in Speciale aansluitingen

Toon alle producten uit deze categorie

De speciale aansluitklemmen van Phoenix Contact zijn net zo uniek als uw specifieke wensen. Van verkeerstechniek tot en met procestechniek – wij hebben de passende oplossing voor u.

Uw voordelen

  • tijd- en ruimtebesparing door meerdraadsaansluiting
  • onderhoudsvrije schroefaansluiting dankzij het Reakdyn-principe
  • flexibele toepassing, want vlakstekeraansluiting in meerdere grootten
  • meer aders eenvoudig aansluiten met TERMI-POINT®-aansluiting

Vlakstekeraansluiting

Klemmen met vlakstekeraansluiting  

Bijzonder ruimtebesparend: vlakstekeraansluiting

Vlakstekeraansluitingen zijn de optimale oplossing voor een beperkte ruimte. De behuizingswanden steken slechts iets boven de metalen delen uit. Zo kunt u kabelkanalen dicht bij de klemmenstrook bevestigen, waardoor u veel ruimte bespaart.

De gedeelde stekers gebruikt u afhankelijk van wat u nodig hebt. In plaats van een 6,3 mm-vlaksteker kunt u ook één volledig geïsoleerde of twee blanke 2,8 mm-vlakstekers erop schuiven.

TERMI-POINT®-aansluiting

Klemmen met TERMI-POINTsup®/sup-aansluiting  

Optimaal voor meerdere aansluitingen: TERMI-POINT®

Voor rangeer- en verdelerniveaus van besturingstechnische installaties biedt Phoenix Contact klemmen en rangeerverbindingselementen met TERMI-POINT®-aansluiting.

De TERMI-POINT®-varianten verschillen wat betreft de positie van de stift ten opzichte van de klem:

  • in lengterichting geplaatste stiften voor verticaal gemonteerde klemmenstroken
  • dwars geplaatste stiften voor horizontaal gemonteerde klemmenstroken
  • u kunt tot drie aansluitingen op een stift aanbrengen

 

Rangeervelden

Rangeervelden  

Rangeervelden

De rangeervelden PTMC bieden u door hun bouwvorm de hoogste signaaldichtheid bij het rangeren in de automatiseringsomgeving. De modulaire opbouw met een specifiek aantal polen en gekleurde matrixelementen zorgt voor een overzichtelijke en foutloze bedrading. De afzonderlijke elementen zijn leverbaar in elf kleuren.

Hoogwaardige kwaliteit

Componenten van een klem: metaaldelen en kunststofdelen  

Hoogwaardige metaal- en kunststofdelen

Betrouwbare aansluitingen – dat is ons devies. De kwaliteit van onze producten vormt daarvoor de sleutel. Dat begint bij de keuze van de materialen.

Metaaldelen van spanningsscheur- en corrosiebestendige koperlegeringen:

  • geen elementvorming bij het inwerken van vocht
  • veilige contactverhoudingen
  • geringe verwarming door goede elektrische geleidbaarheid
  • bescherming van het oppervlak door een loodvrije galvanische nikkel- resp. tinlaag

Isolatiehuis van elastische en slagvaste kunststof:

  • recyclebaar, halogeenvrij en UV-bestendig
  • goede tropen- en termietenbestendigheid
  • gebruikstemperaturen tot 130 °C
  • hoge chemische bestendigheid
  • uitstekende verouderingseigenschappen
  • certificering volgens UL 94 voor brandbaarheidsklasse V0

 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11