UT 4 - Aansluitklem
3044102

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Mondiaal erkend: wereldwijd beproefde schroefaansluiting
Onderhoudsvrij en trillingsbestendig dankzij het gepatenteerde Reakdyn-principe
Ruimtebesparing en flexibiliteit dankzij de aansluiting van twee identieke aders
Langdurig stabiele aansluitingen bij gebruik van hoogwaardige materialen
Lage zelfopwarming door hoge contactkrachten
Volledige flexibiliteit dankzij de gestandaardiseerde CLIPLINE complete brug-, markeer- en testaccessoires
Trillingsbestendige en onderhoudsvrije aderaansluiting