Klemmen

Go to Product Detail Page for item 1329672
XTV 16 - Aansluitklem
XTV 16 - Aansluitklem
1329672

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 76 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: Push-X-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede: 2,5 mm2 - 25 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Go to Product Detail Page for item 1329547
XTV 10 - Aansluitklem
XTV 10 - Aansluitklem
1329547

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 57 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: Push-X-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 10 mm2, doorsnede: 1,5 mm2 - 16 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Go to Product Detail Page for item 1329493
XTV 6 - Aansluitklem
XTV 6 - Aansluitklem
1329493

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 41 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: Push-X-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Go to Product Detail Page for item 1329674
XTV 16-PE - Aardklem
XTV 16-PE - Aardklem
1329674

Aardklem, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: Push-X-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede: 2,5 mm2 - 25 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Go to Product Detail Page for item 1329550
XTV 10-PE - Aardklem
XTV 10-PE - Aardklem
1329550

Aardklem, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: Push-X-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 10 mm2, doorsnede: 1,5 mm2 - 16 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Go to Product Detail Page for item 1329495
XTV 6-PE - Aardklem
XTV 6-PE - Aardklem
1329495

Aardklem, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: Push-X-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Go to Product Detail Page for item 1343106
XT 2,5 - Aansluitklem
XT 2,5 - Aansluitklem
1343106

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Push-X-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,34 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Go to Product Detail Page for item 1329673
XTV 16 BU - Aansluitklem
XTV 16 BU - Aansluitklem
1329673

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 76 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: Push-X-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede: 2,5 mm2 - 25 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Go to Product Detail Page for item 1329549
XTV 10 BU - Aansluitklem
XTV 10 BU - Aansluitklem
1329549

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 57 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: Push-X-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 10 mm2, doorsnede: 1,5 mm2 - 16 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Go to Product Detail Page for item 1329494
XTV 6 BU - Aansluitklem
XTV 6 BU - Aansluitklem
1329494

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 41 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: Push-X-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw