DNV
Toelatings-ID: TAE00001S9CSA
Toelatings-ID: 13631cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-63061| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | - 6 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40013658| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 57 A | 0,5 - 10 | ||
ATEX
Toelatings-ID: KEMA04ATEX2048U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Alleen flexibele aders | 690 V | 54 A | 0,5 - 10 | |
| Alleen massieve aders | 690 V | 69 A | 0,5 - 16 | |
EAC Ex
Toelatings-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Toelatings-ID: IECEx KEM 06.0027U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Alleen flexibele aders | 690 V | 54 A | 0,5 - 10 | |
| Alleen massieve aders | 690 V | 69 A | 0,5 - 16 | |