ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
Zackband
1053014
Zackband, stroken, wit (RAL 9010), gecodeerd, codeerbaar met: CMS-P1-PLOTTER, horizontaal bedrukt: oplopende getallen 1 ... 10, 11 ... 20 enz. tot 91 ... 100, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 10,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 10, hoogte tekstveld: 10,5 mm, breedte tekstveld: 10,15 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle Zackband-materialen individueel volgens uw wensen
Het Zackband-systeem ZB biedt coderingen voor aansluitklemmen en elektronicamodulen met hoge coderingsuitsparingen