UT 1,5 - Aansluitklem
1452265

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De royale aansluitruimte maakt het aansluiten van massieve en soepele aders zonder adereindhulzen mogelijk, ook buiten de nominale doorsnede
De compacte bouwvorm biedt behalve ruimtebesparing ook een comfortabele aansluiting in de kleinste ruimten
Optimale schroevendraaiergeleiding dankzij gesloten schroefschachten
Getest voor spoorwegtoepassingen
De kabelinvoertrechter maakt de opname van aders met nominale doorsnede met adereindhulzen en kunststofkraag mogelijk