ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband, vlak
0810850

Zackband, vlak, stroken, wit, gecodeerd, horizontaal bedrukt: oneven getallen 1-19, 21-39 enz. tot 81-99, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 4 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 10, hoogte tekstveld: 5,15 mm, breedte tekstveld: 4,15 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle Zackband-materialen individueel volgens uw wensen
Niet-gecodeerde stroken kunnen individueel met een plotter of met de hand worden gecodeerd
Afwijkende rastermaten zijn op aanvraag mogelijk
Het Zackband-systeem ZBF met vlakke coderingsuitsparing is geschikt voor het coderen van aansluitklemmen en elektronicamodulen
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden