ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
Zackband, vlak
0808626
Zackband, vlak, stroken, wit, gecodeerd, horizontaal bedrukt: oplopende getallen 1 ...10, 11 ...20 enz. tot 91 ...100, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 4 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 10, hoogte tekstveld: 5,2 mm, breedte tekstveld: 4,2 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle Zackband-materialen individueel volgens uw wensen
Niet-gecodeerde stroken kunnen individueel met een plotter of met de hand worden gecodeerd
Afwijkende rastermaten zijn op aanvraag mogelijk
Het Zackband-systeem ZBF met vlakke coderingsuitsparing is geschikt voor het coderen van aansluitklemmen en elektronicamodulen
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden