1-kanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars

Klantspecifiek beveiligen

Klantspecifiek beveiligen

Beveilig met 1-kanaals apparatenbeveiligingsschakelaars specifiek volgens uw wensen.

Terug naar Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars

Categorieën

Zoeken in 1-kanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars

Toon alle producten uit deze categorie

Met de 1-kanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars bouwt u de beveiliging voor uw installatie precies volgens uw eigen specificaties op. Reeds vanaf een bouwbreedte van 6 mm bieden de installatieautomaten zodoende maximale flexibiliteit.

Uw voordelen

  • Controle op afstand dankzij meldingsfunctie
  • Transparantie over de bedrijfstoestand door led-indicatie op de module
  • Snel aan te sluiten dankzij Push-in-aansluittechniek

Smalle elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars PTCB

PTCB - universeel op 6 mm  

PTCB - universeel op 6 mm

Optimaal geschikt voor eenvoudige, ruimtebesparende potentiaalverdeling: de 1-kanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar PTCB is doorverbindbaar met het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete. Op een zeer smalle bouwbreedte biedt deze een instelmogelijkheid van 1 tot 8 ampère.

Uw voordelen:

  • Applicaties eenvoudig opbouwen, want doorverbindbaar met aansluitklemmenprogramma CLIPLINE complete
  • Meer ruimte in de schakelkast: zeer smalle beveiliging op een breedte van slechts 6 mm
  • Flexibel en minder voorraadbeheer, want per apparaat instelbare stroomwaarden voor de meest uiteenlopende toepassingen

1-kanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars CB E

CB E - klantspecifiek aan te passen  

CB E - klantspecifiek aan te passen

Bouw uw applicaties specifiek volgens uw wensen op. Het maakt niet uit hoeveel verbruikers u moet beveiligen. De 1-kanaals apparatenbeveiligingsschakelaars kunnen modulair worden uitgebreid en passen zich aan uw omstandigheden aan.

Uw voordelen:

  • Klantspecifiek aan te passen dankzij beveiligingsstekers
  • Grote keuze aan beveiligingsstekers met vaste nominale stroomwaarden, ter beveiliging tegen ongewenste veranderingen
  • Actieve stroombegrenzing voor een beter uitgebalanceerde belasting van de voorgeschakelde voeding

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Beveiligingsmodulen – Apparatenbeveiligingsschakelaars

Service


Apparatenbeveiligings-schakelaar PTCB

Universeel op 6 mm

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten