Push-in-aansluiting

Push-in-aansluiting

Vederlicht insteken

Profiteer van de voordelen van de push-in-directe insteekveerdruktechniek: tot 50 % gereduceerde steekkrachten en bekabelen zonder gereedschap.

Terug naar Aansluitklemmen

Categorieën

  • Aansluitklemmen
    Aansluitklemmen

    Met compacte aansluitklemmen grote of kleine aderdoorsneden verbinden, flexibel doorverbinden en comfortabel coderen.

  • Aardklemmen
    Aardklemmen

    PE-verbindingen snel tot stand brengen: de aardklemmen eenvoudig op de montagerail bevestigen.

  • Componentenklemmen
    Componentenklemmen

    Individueel, flexibel en duidelijk schakelingen realiseren – met de passende componentenklemmen.

  • Hybride klemmen
    Hybride klemmen

    Eén klem – twee aansluittechnieken. Profiteer van de voordelen van de betreffende techniek.

  • Installatieklemmen
    Installatieklemmen

    Zeer lage constructie, eenvoudige montage en vrije combinatie – Duidelijke voordelen van de installatieklemmen voor de gebouwentechniek.

  • Klemmen voor hoge stromen
    Klemmen voor hoge stromen

    Sluit eenvoudig, veilig en snel grote aderdoorsneden tot 185 mm² aan

  • Meerdraadsklemmen
    Meerdraadsklemmen

    Met meerdraadsklemmen potentialen eenvoudig verdelen en verschillende soorten aders of doorsneden veilig aansluiten.

  • Meeretageklemmen
    Meeretageklemmen

    Bij weinig beschikbare ruimte potentialen eenvoudig verdelen. Bij meeretageklemmen blijft de bedrading comfortabel.

  • Meettransformator-scheidingsklemmen
    Meettransformator-scheidingsklemmen

    Meetwaardeomvormerschakelingen individueel en kostenbesparend opbouwen. Steekbare oplossingen bieden nog meer technische voordelen.

  • Mini- en microklemmen
    Mini- en microklemmen

    Mini- en microklemmen voor alle toepassingen met weinig beschikbare ruimte

  • Motoraansluitklemmen
    Eenvoudige aansluiting van motoren

    Sluit uw motoren ruimte- en tijdbesparend aan.

  • Rangeerblokken
    Rangeerblokken

    Rangeer signalen veilig met een innovatief kleurensysteem en met tot 20% meer pakkingsdichtheid.

  • Rangeerverbinders en potentiaalverdelers
    Rangeerverbinders en potentiaalverdelers

    Rangeer signalen veilig met een innovatief kleurensysteem en tot 20% minder benodigde ruimte.

  • Scheidings- en messcheidingsklemmen
    Scheidings- en messcheidingsklemmen

    Stroomcircuits scheiden en storingen direct vinden. Bovendien zijn er verschillende functiestekers leverbaar voor individuele aanpassing.

  • Sensor-/actorklemmen
    Sensor-/actorklemmen

    Signaalniveau, potentiaalverdeling en aardfunctie in één klem gecombineerd – de beste oplossing voor de besturingsbouw.

  • Steekbare klemmen
    Steekbare klemmen

    Krachtig contact en vingeraanrakingsveilige aansluiting – dat zijn slimme features van steekbare klemmen.

  • Teststekersysteem
    Teststekersysteem

    Met het FAME-testsysteem vereenvoudigt u de periodieke controle van energieschakelinstallaties.

  • Verdelerblokken
    Verdelerblokken

    Met de direct aan te sluiten push-in-verdelerblokken PTFIX bespaart u nu nog meer tijd en ruimte bij de installatie.

  • Zekeringsklemmen
    Zekeringsklemmen

    Veelzijdige klemmen voor sensortechniek en machinebesturing: apparaten beveiligen, potentiaal verdelen en fouten snel identificeren.

Zoeken in Push-in-aansluiting

Toon alle producten uit deze categorie

Met de push-in-aansluittechniek sluit u nu aders vanaf 0,25 mm² eenvoudig aan, direct en zonder gereedschap. De speciale contactveer maakt eenvoudig insteken mogelijk en overtuigt door de hoge contactkwaliteit.

Uw voordelen

  • Zonder gereedschap tijdbesparende aderaansluiting van voorbewerkte en massieve aders door middel van directe insteekveerdruktechniek
  • Comfortabel insteken dankzij 50% minder insteekkracht
  • Veilige bekabeling en bediening door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • Eenvoudig losmaken van de ader zonder speciaal gereedschap
  • Reductie van de logistieke kosten met het uniforme CLIPLINE complete-systeemtoebehoren
  • Aansluitklemmen met push-in-aansluiting zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem

Aansluitklemmen PT

Push-in-aansluitklemmen PT  

Push-in-aansluitklemmen PT

Bij de aansluitklemmen PT met push-in-aansluittechniek kunt u voor elke taak de passende klem met nominale doorsneden van 1,5 tot 185 mm² kiezen.
Eenvoudig aansluiten: steek de massieve ader of ader met adereindhuls vanaf 0,25 mm² in de aderschacht. De contactveer opent automatisch en zorgt voor de benodigde contactkracht tegen de stroomrail. Bij de installatie van kleinere aders vanaf 0,14 mm² gebruikt u een standaardschroevendraaier voor het bedienen van de contactveer.
Deze aansluitklemmen maken gebruik van de voordelen van het CLIPLINE complete-systeem. Daartoe behoren de vrije combinatiemogelijkheden van alle aansluittechnieken en het gestandaardiseerde systeemtoebehoren.

PTV - de combinatie van push-in-aansluiting en schroefklem

Productfamilie PTV met aan de zijkant aangesloten aders  

Productfamilie PTV met aan de zijkant aangesloten aders

De PTV-aansluitklemmen combineren de voordelen van de adergeleiding aan de zijkant van de schroefklem met de push-in-aansluiting zonder gereedschap. De push-in-directe insteekveerdruktechniek zonder gereedschap garandeert daarbij een tijdbesparende aderaansluiting met weinig insteekkracht en een hoge beveiliging tegen trillingen. Door de adergeleiding aan de zijkant van de klemmen wordt bovendien een overzichtelijke bekabeling mogelijk zonder buigradii. De daaruit resulterende, rechte adergeleiding, van de klem tot en met de kabelgoot, vergemakkelijkt bovendien aanzienlijk het plaatsen en aflezen van de adercodering.

Push-in-aansluittechniek in detail

  • Directe aderaansluiting voor massieve of met adereindhulzen voorgeconfectioneerde aders zonder dat hiervoor gereedschap nodig is.
  • De speciale veercontour maakt het insteken van massieve aders of aders met adereindhulzen vanaf 0,25 mm² vederlicht mogelijk bij tegelijkertijd maximale aderuittrekkrachten.
  • Comfortabel insteken dankzij 50% minder insteekkracht.
  • Het eenvoudig losmaken van de aders met elk gereedschap gebeurt met behulp van de bedieningsknop, zonder direct contact met stroomvoerende delen.
  • Om flexibele aders vanaf 0,14 mm² zonder adereindhuls aan te sluiten, hoeft bij het insteken alleen maar de drukknop te worden ingedrukt.
  • Veilige bekabeling en bediening door met kleur geaccentueerde bedieningsknop.
  • Aansluiting van alle adersoorten met comfortabele frontaansluiting.
 
Push-in-aansluittechniek in detail

Klemmen voor hoge stromen PTPOWER

Eenvoudig aansluiten met Power-Turn-techniek  

Eenvoudig aansluiten met Power-Turn-techniek

De klemmen voor hoge stromen met de nieuw ontwikkelde Power-Turn-aansluittechniek bieden u de op dit moment snelste en meest gebruikersvriendelijke mogelijkheid voor de bekabeling van grote aders. Sluit aders tot 185 mm² eenvoudig aan door het zwenken van de bedieningshendel – klaar.

Als de hendel is gesloten, kunnen de aders ook eenvoudig en snel met de geïntegreerde push-in-techniek direct worden ingestoken.

Push-in-aansluittechniek – volledig: van het veld tot aan de besturing

Met de push-in-aansluittechniek van Phoenix Contact bekabelt u uw complete applicatie eenvoudig en betrouwbaar.

Push-in – de nieuwe aansluitsensatie  

Push-in – de nieuwe aansluitsensatie

Van de bekabeling in het veld tot aan de bekabeling van vermogen en besturing kunt kiezen uit een compleet productprogramma. Daarmee kunt u sensoren en actoren, aansluitklemmen, interface- en automatiseringscomponenten eenvoudig, zonder gereedschap aansluiten.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service


Push-in-aansluittechniek

Push-in-aansluittechniek van Phoenix Contact