Accu voor UPS

Accumodulen

Accumodulen zijn de optimale aanvulling op ons modulaire systeem van onderbrekingsvrije voedingen voor de betrouwbare voeding van uw installatie. De accumodulen hebben verschillende eigenschappen, zoals een lange gebruikslevensduur, lange overbruggingstijd, onderhoudsvrijheid of het gebruik bij extreme omgevingstemperaturen. Dankzij een uitgebreid aanbod hebben wij altijd de juiste accu voor uw vereisten.

Go to Product Detail Page for item 1396415
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Accumodule
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Accumodule
1396415

Batterijmodule (apparaat met batterij), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 128 Wh. Voor gebruik met een QUINT-UPS voor omgevingstemperaturen (laden) van 0 °C ... 60 °C en een maximale laadstroom van von 5 A. Voor laden onder 0 °C het toegestane UPS V/C Level in acht nemen.

Uw voordelen

  • Snelle installatie dankzij automatische herkenning van de accumodulen en vervanging ervan tijdens de werking
  • Maximale beschikbaarheid door de permanente communicatie met QUINT UPS voor continue bewaking en intelligent management
  • Uitzonderlijk lange gebruikslevensduur dankzij optimale laadkarakteristiek, afhankelijk van technologie en omgevingsomstandigheden
  • Onmiddellijk beschikbaar, omdat alle accumodulen ons magazijn volledig opgeladen verlaten

Nieuwe producten

Lithium batterijmodule op de DIN-rail
Twee TRIO accumodulen op de DIN-rail
Krachtige accu, bestaande uit twee grijze accumodulen
QUINT-HP-UPS voor grote belastingen

Lithiumbatterijmodules met IQ Technology

Lange levensduur en lange overbruggingstijd

De batterijmodules breiden het portfolio uit tot 284 Wh en worden gekenmerkt door een hoge energiedichtheid en een laag gewicht. Voor een continue bewaking en intelligent management bestaat er een permanente communicatie met de QUINT4 UPS.

Belangrijkste kenmerken

  • Lithium-ijzer-fosfaat-technologie
  • Temperatuurbereik: -20 °C ... +60 °C
  • Overbruggingstijd: 1 A voor maximaal 27 uur of 40 A voor maximaal 41 minuten, bij een levensduur van 10 jaar
  • 6-voudige cyclusstabiliteit in vergelijking met lood-AGM-technologie
  • Hoge energiedichtheid met laag gewicht

Uw voordelen

  • Snelle installatie dankzij automatische herkenning van de accumodule en vervanging zonder gereedschap tijdens het gebruik
  • Intelligent batterijbeheer voor continue bewaking en hoge beschikbaarheid met de QUINT4 UPS
  • Lange levensduur dankzij optimale laadkarakteristiek en cyclusstabiliteit
  • Compacte oplossing tot 11 Ah op de DIN-rail dankzij hoge energiedichtheid

TRIO-accumodulen voor TRIO-UPS

Accumodulen voor eenvoudige handling

De nieuwe TRIO-accumodulen zijn verkrijgbaar in vier capaciteiten van 1,2 tot 12 Ah. De robuuste metalen behuizing is voor een eenvoudige bediening uitgerust met kabels en zekeringhouders. De TRIO-accumodulen vormen de perfecte aanvulling op onze TRIO UPS-serie.

Belangrijkste kenmerken

  • Lood-AGM-technologie (Absorbent Glass Mat)
  • Temperatuurbereik: -20 °C ... +50 °C
  • Levensduur bij +20 °C: 6 jaar
  • Overbruggingstijden: 1 A/11 h of 40 A/8 min

Uw voordelen

  • Lange overbruggingstijden onder normale omstandigheden
  • Handige wand- of railmontage in het uniforme ontwerp van de TRIO UPS-modulen
  • Uitgebreid toelatingspakket, compatibel met TRIO UPS
  • Eenvoudige handling dankzij voorgeconfectioneerde kabels en zekeringhouders
  • Onmiddellijk beschikbaar, alle accumodulen verlaten ons magazijn volledig opgeladen

Loodzuur-accumodule met IQ Technology

Voor lange overbruggingstijden

De nieuwe accumodule heeft een capaciteit van 110 Ah. Voor een continue bewaking en intelligent management bestaat er een permanente communicatie met de QUINT-UPS. Dankzij de automatische herkenning van de accu is een snelle installatie mogelijk.

Belangrijkste kenmerken

  • Lood-AGM-technologie (Absorbent Glass Mat)
  • Temperatuurbereik: 0 °C ... +50 °C
  • Levensduur bij +20 °C: 10 jaar
  • Overbruggingstijden: 1 A/110 h of 40 A/130 min

Uw voordelen

  • Snelle installatie dankzij automatische herkenning van de accumodule en vervanging zonder gereedschap tijdens het gebruik
  • Bijzonder hoge beschikbaarheid dankzij permanente communicatie met de QUINT-UPS voor continue bewaking en intelligent management
  • Zeer lange levensduur dankzij optimale laadkarakteristiek
  • Onmiddellijk beschikbaar, omdat alle accumodulen ons magazijn volledig opgeladen verlaten

AC-belastingen blijven voeden zonder netvoeding

Buffering van grote AC-belastingen tot 5 kVA

Voorzie AC-belastingen betrouwbaar met de QUINT HP-UPS en de passende energiebuffer voor wandmontage. De UPS geeft te allen tijde informatie over de laadstatus, de resterende bedrijfstijd en de levensduur van de batterijmodule. Alle parameters kunnen via de software worden opgeroepen.

Belangrijkste kenmerken

  • Topologie Online VFI-SS-111
  • Vermogen: 1,5 kVA en 2,5 kVA
  • Sleuf voor communicatiekaarten
  • Breed temperatuurbereik: -25 °C … +60 °C
  • Uitgebreide signalering via leds en digitale I/O's

Uw voordelen

  • Zuivere sinuscurve in normaal en accubedrijf
  • Parallel schakelbaar voor vermogenstoename en redundantie of voor een
    3-AC-systeem
  • Starten vanuit de energiebuffer ook zonder ingangsnet mogelijk
  • Communicatieplatform: Com.board met USB- of seriële interface
  • Compacte bouwvorm dankzij actieve koeling
  • Het ledpictogram biedt een eenvoudig overzicht van het systeem

UPS-batterijen met lithium-ijzer-fosfaat-technologie

Lithium-accumodulen Batterijen met lithium-ijzer-fosfaat-technologie

De UPS-accu's met capaciteiten van maximaal 284 Wh zijn de perfecte aanvulling op de QUINT4 UPS-modulen.

  • Overbruggingstijd voor 1 A voor maximaal 10 uur of 40 A voor maximaal 15 minuten met een gebruikslevensduur van 10 jaar
  • 6-voudige cyclusstabiliteit tegenover lood-AGM-technologie
  • Hoge energiedichtheid met laag gewicht
  • Temperatuurbereik: -20 °C ... +60 °C
UPS-batterij met lood-AGM-technologie

PB-accumodulen Batterijen met lood-AGM-technologie

De UPS-accu's met capaciteiten van 1,2 tot 110 Ah zijn de perfecte aanvulling op de QUINT UPS-modulen.

  • Overbruggingstijden voor 1 A gedurende maximaal 110 uur of 40 A gedurende maximaal 132 minuten
  • Levensduur bij +20 °C: 8 jaar
  • Lood-AGM-technologie (Absorbent Glass Mat)
  • Temperatuurbereik: 0 °C ... +40 °C
TRIO-accumodulen

TRIO-accumodulen Batterijen met lood-AGM-technologie

De accumodulen met capaciteiten van 1,2 tot 12 Ah vormen de perfecte aanvulling op de TRIO UPS-modulen.

  • Overbruggingstijd voor 1 A gedurende maximaal 11 uur of 40 A gedurende maximaal 8 minuten
  • Levensduur bij +20 °C: 6 jaar
  • Temperatuurbereik: -20 °C ... +50 °C
  • Eenvoudige handling dankzij voorgemonteerde kabels en zekeringhouders
UPS-batterij met zuiver-lood-AGM-technologie

VRLA/WTR-accumodulen Batterijen met zuiver-lood-AGM-technologie

De UPS-accu's met zuiver-lood-AGM-technologie zijn geschikt voor toepassingen onder extreme omgevingsomstandigheden.

  • Maximale buffertijden van 1 A gedurende maximaal 26 uur of 40 A gedurende maximaal 29 minuten
  • Levensduur bij +20 °C: 12 jaar
  • Breed temperatuurbereik: -25 °C ... +60 °C
  • Lange houdbaarheid dankzij lage zelfontladingssnelheid
Condensator-energiebuffers

Condensator-energiebuffers

Condensator-energiebuffers bieden een maximale gebruikslevensduur. Ze werken meer dan 20 jaar absoluut onderhoudsvrij en doorlopen meer dan 500.000 laadcycli.

  • Bufferstromen van 20 A gedurende 30 s of tot meerdere minuten
  • Onderhoudsvrije dubbellaags condensatoren
  • Temperatuurbestendig bij -40 tot +60°C

Onze accumodulen in vergelijking

Kies uit een van onze verschillende opslagmedia.

UPS-BAT/LI...
UPS-BAT/VRLA-WTR...
UPS-BAT/PB...
UPS-BAT/LI...

UPS-BAT/VRLA-WTR...

UPS-BAT/PB...

Temperatuur -10 °C ...+55 °C (laden) -20 °C ...+60 °C (ontlading) -25 °C ...+60 °C (laden en ontladen) 0 °C ...+40 °C (laden) -20 °C ...+50 °C (ontlading)
Levensduur bij +20 °C 10 jaar 12 jaar 6 / 8 / 10 jaar
Levensduur bij +50 °C 2 jaar 1,5 jaar 1 jaar
Laadcycli bij 80% ontladingsdiepte 1.600 400 250
Laadcycli bij 50 % ontladingsdiepte 2.200 650 450
Gewicht 680 - 380 g/Ah 820 g/Ah 1400 - 600 g/Ah
Technische support
Tutorials

Stapsgewijze instructies voor de inbedrijfstelling van uw accumodule of het vervangen van de accu vindt u in onze handleidingen.

Naar de tutorials
Man bekijkt tutorials op scherm