Steekbare klemmen

Steekbare aansluitoplossingen

Steekbare aansluitoplossingen

Bouw schakelinstallaties modulair en tijdbesparend op – zowel voor signaal- als vermogensbedrading.

Terug naar Schroefaansluiting

Categorieën

Zoeken in Steekbare klemmen

Toon alle producten uit deze categorie

Met steekbare klemmen van Phoenix Contact werkt u bijzonder snel en flexibel bij de montage en inbedrijfstelling.

Uw voordelen

  • nominale stroom van 41 A en een nominale spanning van 1000 V realiseerbaar dankzij krachtig steekcontact
  • hoge mate van veiligheid dankzij vingeraanrakingsveilige uitvoering
  • beveiliging tegen foutief insteken – door individuele polarisatiemogelijkheden
  • eenvoudige potentiaalverdeling door dubbele functieschacht
  • trillingsbestendig: vergrendelingstoebehoren beschikbaar
  • volledig flexibel dankzij connectorvarianten met horizontale en verticale aderinvoer

Passende oplossing voor elke toepassing

Steekbare klemmen met toebehoren  

Veelzijdige toebehoren

Van schakelkast tot aan complete installatie – steekbare oplossingen zijn niet meer weg te denken uit moderne applicaties.

De volgende uitvoeringen zijn beschikbaar:

  • aansluitklemmen
  • aardklemmen
  • meerdraadsklemmen
  • twee-etageklemmen

Omvangrijke toebehoren ronden het productassortiment steekbare klemmen af:

  • kabelfixering
  • polarisatie
  • schermaansluiting
  • voor flensmontage van connectoren en basisklemmen
  • kabelbehuizingen

Meer informatie

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11