Bewakingsrelais

Voor hoge beschikbaarheid van de installatie

Voor hoge beschikbaarheid van de installatie

EMD-bewakingsrelais herkennen afwijkingen van belangrijke installatieparameters in een vroeg stadium, melden deze of schakelen installatiedelen gericht uit.

Terug naar Bewaking en diagnose

Categorieën

Zoeken in Bewakingsrelais

Toon alle producten uit deze categorie

Met EMD-bewakingsrelais herkent u fouten al op het moment dat ze ontstaan. Zodoende verhoogt u de beschikbaarheid van uw installatie en voorkomt u kostbare stilstandtijden en reparaties. Schakel installatiedelen gericht uit of informeer een besturing, zodra de ingestelde grenswaarde wordt over- of onderschreden.

Uw voordelen

  • efficiënte installatiebeveiliging met betrekking tot voordelige bewakingssystemen met talrijke functies
  • verhoging van de beschikbaarheid van de installatie als gevolg van permanente bewaking
  • fouten al in de beginfase herkennen door fijnmazige grenswaarde-instelling en korte reactietijden
  • snelle foutmelding en gericht uitschakelen van installatiedelen dankzij relaisuitgangen
  • ruimtebesparend en snel aangesloten - compacte bewakingsrelais
  • enorm veelzijdig - multifunctionele bewakingsrelais

Efficiënte bescherming voor uw installatie

EMD-bewakingsrelais  

Efficiënte bescherming voor uw installatie – EMD-bewakingsrelais

Voor een passende bewakingsoplossing stelt Phoenix Contact u twee moduulfamilies ter beschikking:

Ruimtebesparend en snel aangesloten: compacte bewakingsrelais

De compacte bewakingsrelais EMD-BL zijn optimaal geschikt voor eenvoudige bewakingstaken. De relais zijn bijzonder geschikt voor toepassing in de gebouweninstallatie en het in serie vervaardigen van machines en installaties.

Enorm veelzijdig: multifunctionele bewakingsrelais

De multifunctionele EMD-bewakingsrelais bewaken zowel elektrische als fysieke installatieparameters. Profiteer van een breed functie-aanbod, uitgebreide instelmogelijkheden en verschillende voedingsspanningsbereiken.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11