MACX-MR-V-600-PT
-
Bewakingsrelais
1336507
1-fase spanningsbewakingsrelais, voeding met een groot bereik tussen 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, met instelbare drempelwaarden, reactievertraging en functies selecteerbaar door configuratie.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Bedrijfstoestand | Ruststroom of draadbreukprincipe |
| Isolatie-eigenschappen: Spoorwegrichtlijn | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 3 |
| Teststootspanningsvastheid | 6 kV |
| Levensduur elektrisch | Ca. 1 x 105 schakelingen, ohmse belasting 2000 V A |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 15 W |
| netsoort | 1-fase |
| Spoorwegrichtlijn | |
| Nominale isolatiespanning | 600 V |
| Potentiaalscheiding | |
| galvanische scheiding | 300 V |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
| Nominaal opgenomen vermogen | 15 VA (1,5 W) |
| frequentiebereik | 48 Hz ... 400 Hz |
| benaming ingang | Meetingang |
| meetgrootheid | DC, AC sinus (40 Hz ... 500 Hz) |
| Ingangsspanningsbereik | 0 V AC/DC ... 600 V AC/DC |
| frequentiebereik | 48 Hz ... 400 Hz |
| max. temperatuurcoëfficiënt | 0,05 %/K |
| instelbereik uitschakelvertraging | 0 s ... 99,9 s |
| functie | onderspanning |
| Overspanning | |
| Window | |
| basisnauwkeurigheid | 1 % (>50 V, ±0,5 V (0 … 50 V)) |
| Herhalingsnauwkeurigheid | 0,5 % |
| Hersteltijd | 200 ms |
| schakelen | |
| Type contactswitch | 2 potentiaalvrije wisselcontacten |
| Schakelspanning maximaal | 250 V AC |
| Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 2000 VA (8 A/250 V AC) |
| uitgangszekering | 8 A (snel) |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5 lb in ... 7 lb in) |
| Breedte | 22,5 mm |
| Hoogte | 109 mm |
| diepte | 114 mm |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaal behuizingen | PBT |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP40 (Behuizing) |
| IP20 (Aansluitklemmen) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % |
| CE | |
| Codering | CE-conform |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL/C-UL Listed UL 508 |
| CCC | |
| Codering | GB/T 14048.5 |
| Elektronische inrichtingen op railvoertuigen | |
| Bedrijfstemperatuurklasse | OT4 |
| Klasse van de uitgebreide bedrijfstemperatuur bij inschakeling | ST2 |
| Temperatuurveranderingsklasse | H1 |
| Onderbreking van de stroomvoorziening/omschakeling van de stroomvoorziening | S2 |
| S3/C1 | |
| C2 | |
| Gevarenniveaus | HL1 |
| HL2 | |
| HL3 | |
| Beschermende coating | PC2 |
| schok (bedrijf) | Categorie 1 |
| trillingen (bedrijf) | Klasse B |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| Laagspanningsrichtlijn | overeenkomstig NS-richtlijn |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| Spoorwegrichtlijn | |
| normcode | EN 50155, GB/T 25119 |
| Montage-instructie | montage op standaard montagerail NS 35 volgens EN 60715 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 1336507 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK6611 |
| Productcode | DK6611 |
| GTIN | 4063151636562 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 198,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 195 g |
| Douanetariefnummer | 85364900 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371801 |
| ECLASS-15.0 | 27371801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 5ea2dded-49e6-47e5-8a62-f8b50cff72ec |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem