Industriële PC's

Industriële PCs

Specialisten voor elke toepassing

Als interface tussen mens en machine of als centrale besturing van de installatie – Industriële PC's voldoen aan alle eisen.

Terug naar HMI's en industriële PC's

Categorieën

  • Box-PC's
    Box-PC's

    Ruimtebesparende en krachtige box-PC's voor toepassing in schakelkasten en klemmenkasten.

  • Multitouch-monitoren
    Monitoren met touch-functie

    Monitoren voor industriële toepassingen met touchscreen – ideaal als gekoppelde bedieningslessenaar voor industriële PC's.

  • Panel-PC's
    Panel-PCs

    Panel-PC's zijn ontwikkeld voor de frontinbouw in schakelkasten of direct op de machine.

  • Panel-PC's in IP65
    Panel-PCs in IP65

    Panel-PC's met rondom IP65-bescherming voor toepassing direct in de installatie.

  • Productlijst toebehoren
    Toebehoren

    Toebehoren voor een snelle en eenvoudige installatie alsmede een efficiënte toepassing van industriële PC's.

  • Rack-PC's
    Rack-PCs

    Industriële PC's voor klassieke 19"-racks.

Zoeken in Industriële PC's

Toon alle producten uit deze categorie

Gebruik krachtige computertechniek voor uw automatisering: in combinatie met de juiste software vormen industriële PC's (IPC) efficiënte en veelzijdige oplossingen voor het aansturen, bedienen en visualiseren van installaties en machines.

Uw voordelen

  • Hoge beschikbaarheid van het systeem dankzij industriële, ventilatorloze opbouw zonder bewegende delen
  • Duurzame beschikbaarheid door componenten van de Intel embedded roadmap
  • Grote compatibiliteit door open IT-standaards en verschillende interfaces
  • Bijzonder servicevriendelijk dankzij gemakkelijk toegankelijke componenten in IPC-behuizing
  • Speciale oplossingen door klantspecifieke aanpassing van de hard- en software
  • Processorvermogen passend bij de toepassing: met krachtige en energie-efficiënte Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium ®- of Core™ i-processoren van de nieuwste generatie
  • Industriële PC's zijn onderdeel van het COMPLETE line-systeem

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11