Koppelrelais met gedwongen contacten

Koppelrelais met gedwongen contacten

universeel toepasbaar

Universele veiligheidsrelais met gedwongen contacten voor een betrouwbare scheiding.

Terug naar Elektromechanische en solid-state-relaismodulen

Categorieën

Zoeken in Koppelrelais met gedwongen contacten

Toon alle producten uit deze categorie

De koppelrelais met gedwongen contacten van Phoenix Contact zijn basismodulen voor de 1-kanaals aansturing. De koppelrelais dienen voor galvanische scheiding, vermogensversterking en contactverveelvoudiging.

Uw voordelen

  • zeer hoge veiligheid met gedwongen contacten volgens EN 50205
  • betrouwbare signaaluitwisseling tussen twee systemen met retourmeldingsfunctie

Koppelrelais voor universele toepassing

Koppelrelais met gedwongen contacten  

Uitgebreid koppelrelais-productenprogramma voor basisfuncties

De koppelrelais zijn basismodulen voor de 1-kanaals aansturing en maken een veilige diagnose via een gedwongen verbreekcontact mogelijk. De koppelrelais zorgen bijvoorbeeld voor een betrouwbare signaaluitwisseling tussen twee systemen met retourmeldingsfunctie.

Zoals alle PSR-veiligheidsrelais voor veilige afschakeling zijn de koppelrelais met gedwongen contacten uitgerust volgens EN 50205. De norm EN 50205 beschrijft de opbouw en werking van relais met gedwongen contacten. Daarmee wordt het mogelijke samensmelten van een contact betrouwbaar herkend en wordt een maximale veiligheid gewaarborgd.

De koppelrelais met gedwongen geleiding zijn ook met steekbare schroef- en veerdrukaansluitklemmen leverbaar.

Veiligheid door gedwongen contacten

Gedwongen contacten  

Functieprincipe gedwongen contacten

Bij een gedwongen geleiding zijn een maak- en een verbreekcontact van een elementair relais mechanisch met elkaar verbonden. Zo wordt voorkomen dat het maakcontact en het verbreekcontact tegelijkertijd gesloten zijn. In combinatie met een geschikte schakeling wordt een achterwege blijven van een verbreking betrouwbaar herkend. Dit is de betrouwbaarste manier om maximale veiligheid voor mens en machine te garanderen.

Uiteraard zijn de producten uit de PSRmini- en de PSRclassic-serie uitgevoerd met gedwongen contacten. Deze bieden u een zo hoog mogelijke veiligheid.

Veilige, SIL-gecertificeerde koppelrelais

Veilige, SIL-gecertificeerde koppelrelais PSRmini  

Veilige, SIL-gecertificeerde koppelrelais voor veilig in- en uitschakelen

De veilige koppelrelais met gedwongen contacten zijn SIL-gecertificeerd en dienen voor de galvanische scheiding en vermogensversterking.

Bij de veilige koppelrelais kunt u kiezen uit de PSRclassic, de gebruikelijke uitvoering en de zeer compacte PSRmini. Deze koppelrelais zijn met 6 en 12 mm de smalste koppelrelais op de markt.