Aansluitklemmen

Aansluitklemmen

Van klein tot groot

Verbind eenvoudig twee aders met elkaar. Ook grote aderdoorsneden zijn geen probleem.

Terug naar Push-in-aansluiting

Categorieën

  • Productlijst aansluitklemmen
    Aansluitklemmen

    Compacte aansluitklemmen met push-in-aansluiting in verschillende afmetingen zijn geschikt voor zowel massieve als soepele aders.

Zoeken in Aansluitklemmen

Toon alle producten uit deze categorie

Wat u ook maar wenst: het brede doorsnedebereik, het flexibel doorverbinden en de optimale coderingsmogelijkheden zorgen ervoor dat de aansluitklemmen universeel voor de aansluittechniek zijn.

Uw voordelen

  • eenvoudig in de bediening en toepassing door steekbare push-in-aansluiting
  • universeel toepasbaar – verbinding van kleine tot heel grote aderdoorsneden
  • ruimtebesparend dankzij compacte bouwvorm

Twee aansluitingen – compacte opbouw

Aansluitklem  

Aansluit- en meerdraadsklemmen

Aansluitklemmen worden gekenmerkt door twee aansluitingen en een compacte opbouw. Passend bij de aansluitklemmen zijn ook contourgelijke aardklemmen leverbaar. Alle klemmen kunnen eenvoudig met elkaar of met meerdraads- en functieklemmen worden doorverbonden.

Veerdrukklemmen voor hoge stromen met Power-Turn-aansluiting

Eenvoudig aansluiten met Power-Turn-techniek  

Eenvoudig aansluiten met Power-Turn-techniek

De klemmen voor hoge stromen met de nieuw ontwikkelde Power-Turn-aansluittechniek bieden u de op dit moment snelste en meest gebruikersvriendelijke mogelijkheid voor het aansluiten van grote aders. Sluit aders t/m 150 mm² eenvoudig aan door het zwenken van de bedieningshendel – klaar.

Als de hendel is gesloten, kunnen de aders ook eenvoudig en snel met de push-in-techniek direct worden aangesloten.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11