Voor welke toepassing of voor welke branche u ook relaismodulen zoekt, hier vindt u de beste oplossing.
Naarmate elektronicamodulen vaker worden toegepast, wordt de betrouwbaarheid van industriële automatiseringssystemen steeds belangrijker. Maak uw keuze uit ons uitgebreide programma elektromechanische en solid-state-relaismodulen.
![]() | ||
Zeer compacte relaismodulen PLC-INTERFACE | Industrieel relaissysteem RIFLINE complete | |
---|---|---|
Ingangsspanningssoort | AC/DC en UC | AC/DC |
Nom. stroom relais | max. 10 A | max. 16 A |
Nom. stroom solid-state-relais | max. 10 A | max. 5 A |
Contacten | max. 2 wisselcontacten, max. 2 maakcontacten | max. 4 wisselcontacten, max. 3 maakcontacten |
Aansluittechniek | schroef, push-in, veerdruk | push-in |
Doorverbinding | A1, A2, 11, 14 | A2, 11 (bij RIF-0 en RIF-1) |
Adapter voor systeembekabeling | ja | ja, voor RIF-1 modulen |
Uitbreidbaar met functie- en tijdfuncties | ja, in combinatie met PLC logic | nee |
Bijzondere uitvoeringen | sensor/actor, railway, filter tegen stoorspanningen (SO46), 100 kHz, TTL, hoge continustromen tot 10 A (HC), hoge inschakelstromen (IC), modulen met handschakelaar, varianten met Ex-toelatingen voor Zone 2 (ATEX, Class 1 Division 2), elektronische omkeervermogensrelais voor DC-motoren | door tijdmoduul uit te breiden tot tijdrelais |
"$pageName" op