Naderhand te monteren stroomtransformatoren

Naderhand te monteren stroomtransformatoren

Snel installeren op zeer weinig benodigde ruimte

PACT RCP-stroomtransformatoren voor installatie naderhand bevestigt u ook eenvoudig op plaatsen waar het voor een ombouwstroomtransformator te krap wordt.

Terug naar Stroom- en spanningsmeettechniek

Categorieën

Zoeken in Naderhand te monteren stroomtransformatoren

Toon alle producten uit deze categorie

Met het universele stroommeetsysteem registreert u wisselstromen tot 4000 A AC. Profiteer van een snelle installatie, zonder dat er installatiedelen gedemonteerd hoeven te worden.

Uw voordelen

  • Hoge beschikbaarheid van de installatie door het eenvoudig installeren zonder demontage van installatiedelen
  • Wisselstromen tot 4000 A met slechts één meetsysteem omzetten
  • Ruimtebesparend en handig: afmetingen en gewicht van de spoel zijn onafhankelijk van de stroomsterkte
  • Veilig installeren en bedienen: er kunnen treden geen gevaarlijke open spanningen optreden
  • Harmonischen en transiënten fasenauwkeurig registreren met een breed frequentiebereik van 10 tot 5000 Hz
  • Stevige bevestiging van de Rogowski-spoel op verzamelrails en ronde aders alsmede een hoge meetnauwkeurigheid dankzij het professionele bevestigingssysteem
  • De stroomtransformatoren zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem

Eenvoudig en veilig installeren

Eenvoudig en snel geïnstalleerd  

Snel en eenvoudig geïnstalleerd

Eenvoudige installatie in de kleinste ruimte

U bevestigt de handige Rogowski-spoel eenvoudig en snel om verzamelrails en ronde aders. 

 

Extra veiligheid

Door het Rogowski-principe kunnen er geen gevaarlijke open spanningen optreden, zoals bij ombouwstroomtransformatoren.

Overzichtsfoto features

1. Eén meetsysteem voor alle stroomsterkten

Met slechts één spoeltype registreert u wisselstromen tot 4000 A. Voor een optimale aanpassing aan de afmetingen van verzamelrails en ronde aders zijn er Rogowski-spoelen in drie verschillende lengten leverbaar. Afmetingen en gewicht veranderen in tegenstelling tot ombouwstroomtransformatoren niet.

2. Acht stroommeetbereiken

De nageschakelde meettransformator levert dezelfde specifieke secundaire stromen als een standaard stroomtransformator. Met behulp van DIP-switches kunt u uit acht verschillende stroommeetbereiken kiezen. Voor een optimale meetnauwkeurigheid compenseert u het lengteverschil van de spoel eenvoudig via een potentiometer.

3. Harmonischen en transiënten registreren

Naderhand te monteren PACT RCP-stroomtransformatoren dekken een breed frequentiebereik van 10 tot 5000 Hz af. Daarmee meet u ook harmonischen en transiënten fasenauwkeurig.

4. Stevige bevestiging
De optionele houder zorgt voor een stevige bevestiging en een optimale uitlijning van de spoel, ook op sterk verwarmde verzamelrails. Zou de afstand tot de verzamelrails zeer gering zijn, draai de spoel dan eenvoudig diagonaal om contact met de rails te voorkomen.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service


Energiemeetmodulen EMpro

De snelste manier voor energiemeting.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten