Componentenklemmen

Individuele oplossingen

Individuele oplossingen

Voorgemonteerd of confectioneerbaar: met componentenklemmen realiseert u elke schakeling.

Terug naar Veerdrukaansluiting

Categorieën

Zoeken in Componentenklemmen

Toon alle producten uit deze categorie

Wilt u componenten individueel toepassen en bij de uitvoering van schakelingen flexibel blijven? Componentenklemmen van Phoenix Contact kunt u in verschillende applicaties gebruiken.

Uw voordelen

  • groot aantal producten door talrijke uitvoeringen met led's, sperdioden of weerstanden
  • duidelijke identificatie en geminimaliseerde kans op foutieve aansluiting door opdruk van schakelschema
  • ruimtebesparend dankzij compacte bouwvorm

Eén oplossing – veel uitvoeringen

Componentenklem met led  

Bedrijfstoestanden visualiseren dankzij led

Componentenklemmen kunt u in diverse applicaties toepassen. Ook wordt rekening gehouden met veiligheidseisen: opgedrukte schakelschema's of symbolen reduceren de kans op een foutieve aansluiting aanzienlijk.

Kies uit verschillende varianten:

  • componentenklemmen met led, voor de visualisering van bedrijfstoestanden in een installatie
  • componentenklemmen met sperdioden, voor de beveiliging van componenten tegen retourstromen of weerstanden
  • uitvoeringen met één of meerdere etages

Modulair en steekbaar

Componentenstekers  

Toegesneden op uw applicatie: componentenstekers

Nog meer flexibiliteit met de zelf te confectioneren varianten van Phoenix Contact. Als praktische aanvulling op de componentenklem leveren wij u componentenstekers voor toepassing in scheidings-basisklemmen.

De stekers dragen componenten zoals:

  • zekeringen
  • led's
  • dioden
  • weerstanden

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11