Compacte bewakingsrelais

Compacte bewakingsrelais

Snel aangesloten en ruimtebesparend

De compacte EMD-BL-relais zijn optimaal voor eenvoudige bewakingstaken, vooral in de gebouweninstallatie en in de serieproductie.

Terug naar Bewakingsrelais

Categorieën

Zoeken in Compacte bewakingsrelais

Toon alle producten uit deze categorie

De EMD-BL-serie van Phoenix Contact bewaakt stroom, spanning en faseparameters efficiënt en betrouwbaar. Met de Push-in-aansluittechniek sluit u de modulen snel aan, direct en zonder gereedschap.

Uw voordelen

  • Zeer ruimtebesparend – Door compacte behuizing in installatiebouwvorm
  • Snel en zonder gereedschap aangesloten – Dankzij Push-in Technology
  • Eenvoudige bediening – Parameters comfortabel instellen met draaischakelaars aan de voorzijde van de behuizing
  • Overzichtelijke diagnose – Met status-led's
  • Perfect voor de serieproductie – Kostengeoptimaliseerde oplossing voor talrijke bewakingsfuncties
  • Snelle installatie van de bewakingsrelais voor spannings- en fasebewaking door voeding vanuit het meetcircuit
  • Compacte bewakingsrelais zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem

De economische bewakingsoplossing

Compacte bewakingsrelais bekabeling zonder gereedschap  

Compacte bewakingsrelais – Snel en zonder gereedschap aangesloten

Met de compacte bewakingsrelais EMD-BL bewaakt u belangrijke installatieparameters in uw toepassing. Herken vroegtijdig kritische afwijkingen, meld die of schakel installatiedelen gericht uit.

U kunt uit vier relaistypen kiezen:

  • Stroombewaking, 1-fase: overstroom, onderstroom, window
  • Spanningsbewaking, 1-fase: onderspanning, window
  • Spanningsbewaking, 3-fase: window, fasevolgorde
  • Fasebewaking: fasevolgorde, fase-uitval, asymmetrie

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

Downloads