Bewakingsrelais - de voordelige oplossing voor de controle van belangrijke installatieparameters

Bewakingsrelais

De bewakingsrelais zijn een voordelige oplossing voor de controle van belangrijke elektrische en fysieke installatieparameters. Met EMD-bewakingsrelais bewaakt u overspanning, onderspanning, overstroom, onderstroom, fase-uitval, fasevolgorde, faseasymmetrie, vermogensfactor, effectief vermogen alsmede motorwikkelingstemperatuur en vulniveaus.

Go to Product Detail Page for item 1336523
MACX-MR-PTC - Bewakingsrelais
MACX-MR-PTC - Bewakingsrelais
1336523

Relais voor temperatuurbewaking van de motorwikkeling (maximaal 2x3 PTC's) voor temperatuursensoren volgens DIN 44081 en DIN 44082 met kortsluitbewaking van het PTC-weerstandcircuit, dynamische leidingbreukbewaking, 2-kanaals identificatiecircuit.
Het uitlezen is mogelijk per smartphone-app via draadloze NFC-communicatie, 1x2 uitgangen voor PDT-zwakstroomcontacten, ruststroomprincipe, handmatige reset, optionele schroefaansluiting en connectoraansluiting.

Go to Product Detail Page for item 1336412
MACX-MR-3V-690-PT - Bewakingsrelais
MACX-MR-3V-690-PT - Bewakingsrelais
1336412

3-fase spanningsbewakingsrelais, met bewaking van overspanning, onderspanning en spanningsfase en functies voor de bewaking van fasevolgorde, faseverliesfouten, asymmetrie (instelbare asymmetrie) en nulader. Voeding met een groot bereik tussen 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, met instelbare drempelwaarden, reactievertraging en ondersteuning voor foutgeheugen en NFC-communicatie. Echte-effectieve-waarde-test.

Go to Product Detail Page for item 1336527
MACX-MR-PTC-PT - Bewakingsrelais
MACX-MR-PTC-PT - Bewakingsrelais
1336527

Relais voor temperatuurbewaking van de motorwikkeling (maximaal 2x3 PTC's) voor temperatuursensoren volgens DIN 44081 en DIN 44082 met kortsluitbewaking van het PTC-weerstandcircuit, dynamische leidingbreukbewaking, 2-kanaals identificatiecircuit.
Het uitlezen is mogelijk per smartphone-app via draadloze NFC-communicatie, 1x2 uitgangen voor PDT-zwakstroomcontacten, ruststroomprincipe, handmatige reset, optionele schroefaansluiting en connectoraansluiting.

Go to Product Detail Page for item 1336408
MACX-MR-PH-690-PT - Bewakingsrelais
MACX-MR-PH-690-PT - Bewakingsrelais
1336408

3-fase spanningsbewakingsrelais, voeding met een groot bereik tussen 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, bewaking van fasevolgorde, fase-storing en asymmetrie (met instelbare asymmetrie en reactievertraging). De configuratie is mogelijk per smartphone-app via draadloze NFC-communicatie, 1x2 uitgangen voor PDT-zwakstroomcontacten, ruststroomprincipe, automatische reset, optionele schroefaansluiting en connectoraansluiting.

Go to Product Detail Page for item 2866093
EMD-SL-PTC - Bewakingsrelais
EMD-SL-PTC - Bewakingsrelais
2866093

Bewakingsrelais voor temperatuurbewaking van motorspoelen (maximaal 6 PTC) met storingsgeheugen voor temperatuursensoren volgens DIN 44081, testfunctie met geïntegreerde test/reset-toets, voedingsspanning via voedingsmoduul te selecteren, 2 wisselcontacten

Uw voordelen

  • De beschikbaarheid van de installatie verhogen en de stilstandtijden verminderen
  • Eenvoudig configureren met de gebruikersvriendelijke gebruikersinterface
  • Gericht besturen of afschakelen bij overschrijding of onderschrijding van de grenswaarden
Bewakingsrelais met display en toetsen

Veelzijdige bewakingsfuncties met intuïtieve bediening

Slimme bewakingsrelais

De slimme MACX-MR-bewakingsrelais bieden u met uitgebreidere instelmogelijkheden, grote meetbereiken en een breed voedingsspanningsbereik veelzijdige bewakingsfuncties.

Uw voordelen met onze slimme bewakingsrelais:

  • Contrastrijk OLED-display voor configuratie ter plaatse en weergave van meetwaarden
  • Slimme configuratie en eenvoudige overdracht van configuraties met de MACX-MR-app via NFC-communicatie
  • Groot bereik van de voedingsspanning met galvanische scheiding van het meetcircuit
  • Groter meetbereik en hoge meetnauwkeurigheid door True-RMS-meting
  • Bescherming met pincode tegen ongeoorloofde wijzigingen
  • Nauwkeurige instelling van grenswaarden zonder het controleren en berekenen van potentiometerinstellingen

MACX-MR-bewakingsrelais in detail

Slim bewakingsrelais, configuratie via display en drukknop
MACX-TR-bewakingsrelais, foutenanalyse via smartphone-app
Slim bewakingsrelais, programmaoverzicht
Smartphone met configuratie-app voor bewakingsrelais
Slim bewakingsrelais, configuratie via display en drukknop

Start een exacte apparaatconfiguratie met de intuïtieve menunavigatie, zonder lange tests en berekeningen. Gebruik daarvoor het gemakkelijk af te lezen OLED-display en de drukknoppen op het apparaat of de smartphone-app met uitgebreide functies.

MACX-TR-bewakingsrelais, foutenanalyse via smartphone-app

Houd zelfs kleine afwijkingen van de normale werking in de gaten. De oorzaak van de fout kan snel worden geanalyseerd en geëlimineerd door middel van een uitgebreide registratie van foutcode, foutwaarde, waardeafwijking en fouttijd. U hebt de mogelijkheid om de foutuitgangscontacten zo te configureren dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende fouten.

Slim bewakingsrelais, programmaoverzicht

Ervaar de veelzijdigheid van het MACX-MR-bewakingsrelais met zijn uitgebreide instelmogelijkheden, het grote meetbereik en zijn brede bereik van de voedingsspanning. De potentiaalscheiding van meet- en voedingscircuit garandeert u een hoge veiligheid en nauwkeurigheid.

Smartphone met configuratie-app voor bewakingsrelais

Gebruik de vele mogelijkheden van de smartphone-app om uw bewakingsrelais intuïtief te configureren. De uitgebreide functies omvatten het uitlezen en overdragen van opgeslagen instellingen naar andere bewakingsrelais, alsmede de beschikbaarheid van apparaatgegevens. Om het instellen nog intuïtiever vorm te geven, beschikt de app over een functieschema en een beschrijving evenals een herinnering bij instellingsfouten. Met de MACX-MR-app wordt een nauwkeurige parameterconfiguratie uitgevoerd, die stapelsgewijs naar het apparaat worden gedownload. Bescherm de configuraties van het bewakingsrelais tegen toegang door onbevoegden met een pincode.

Vier compacte bewakingsrelais op een DIN-rail

Compacte bewakingsrelais – snel en zonder gereedschap bekabeld

Compacte bewakingsrelais

De compacte EMD-BL-bewakingsrelais zijn optimaal voor eenvoudige bewakingstaken, vooral in de gebouweninstallatie en de serieproductie.

Uw voordelen met onze compacte bewakingsrelais:

  • Ruimtebesparend dankzij de compacte installatiebehuizing
  • Eenvoudige bediening met draaischakelaars aan de voorzijde van de behuizing voor het instellen van parameters
  • Overzichtelijke diagnose met status-led
  • Perfect voor de serieproductie dankzij de prijsgeoptimaliseerde oplossing voor talrijke bewakingsfuncties

EMD-BL-bewakingsrelais in detail

Vier bewakingsrelais naast elkaar. De hand is bestemd om de grootte te vergelijken
Twee bewakingsrelais met één leiding bekabeld via de push-in directe insteekveerdruktechniek
Bewakingsrelais met schroevendraaier voor het instellen van de parameters via een draaischakelaar
Transportbandaandrijving met motor, connector en aansluiting op het bewakingsrelais
Vier bewakingsrelais naast elkaar. De hand is bestemd om de grootte te vergelijken

De apparaten van de EMD-BL-serie vallen vooral op door hun slanke bouwvorm en behoren tot de compacte bewakingsrelais van onze productfamilie. Met steeds meer elektronica in de schakelkast is ruimtegebrek een voortdurende uitdaging. Dankzij de ruimtebesparende designs is ons bewakingsrelais optimaal geschikt voor gebouweninstallatie en serieproductie.

Twee bewakingsrelais met één leiding bekabeld via de push-in directe insteekveerdruktechniek

Verkort de bekabelingstijd vele malen met de bewezen push-in directe insteekveerdruktechniek. Zonder gereedschap en met tot 50% verminderde steekkrachten, vermindert u niet alleen de benodigde tijd maar ook de proceskosten. Zowel spannings- als fasebewakingsrelais zijn snel geïnstalleerd dankzij de voeding uit het meetcircuit.

Bewakingsrelais met schroevendraaier voor het instellen van de parameters via een draaischakelaar

Gewenste parameters, zoals bewakingsbereiken en schakelvertraging, kunnen gemakkelijk worden ingesteld met draaischakelaars aan de voorzijde van de behuizing. Goed afleesbare leds bieden ook een snelle analyse ter plaatse.

Transportbandaandrijving met motor, connector en aansluiting op het bewakingsrelais

Stroombewaking: controleer elektrische verbruikers op functionaliteit of draadbreuk met onderstroombewaking en voorkom overbelastingsituaties of blokkades met overstroombewaking.

Fasebewaking: bewaak alle faseparameters (fase-uitval, fasevolgorde en asymmetrie) in een 3-fasen netwerk

Temperatuurbewaking: detecteer opwarming van de motor met temperatuurafhankelijke weerstanden die het relais inschakelen om te signaleren.

Spanningsbewaking: bescherm machines en installaties tegen de schadelijke effecten door over- of onderspanning.

E-paper
Een overzicht van het complete productenprogramma

Hier vindt u onze expertise in schakelen, isoleren en versterken. Kies uw geschikte relais voor uw applicatie: van solid-state-relais, elektromechanische relais, koppelrelais, optorelais, bewakingsrelais of tijdrelais tot en met de logicamodule.

E-paper openen
Productfamilie Relais, Optorelais, Bewakingsrelais en Stroombewakers