De thermische printer THERMOMARK ROLL 2.0 bedrukt markers in rol- en eindeloosformaat voor toepassingen in de klemmen-, ader-, kabel-, apparaten- en installatiemarkering. Maak hoogwaardige bedrukte etiketten, insteekschildjes en krimp- en coderingsslangen in uitgestanst of eindeloosformaat.
Thermische printer
Met onze thermische printers markeert u op een zeer rendabele wijze ook grote opdrachtvolumes. De verschillende printers voor materialen in kaart- of rolformaat verwerken een keur aan materialen. Daardoor krijgt u een compleet, optimaal op uw toepassing afgestemd markeringssysteem dat optimaal wordt ondersteund door de markeringssoftware PROJECT complete.
Thermische printer voor enkel- en dubbelzijdig bedrukken van materialen in rolformaat met een drukresolutie van 300 dpi. Geschikt voor continubedrijf in de productie en grote drukvolumes, omdat grote rollen ook kunnen worden verwerkt.
De thermische printer THERMOMARK CARD 2.0 bedrukt snel en hoogwaardig markeringsmaterialen in kaart- en mattenformaat. Maak hoogwaardige markers voor toepassingen op het gebied van de klemmen-, ader-, kabel-, apparaten- en installatiemarkering.
Thermische printer voor het bedrukken van alle materialen in rolformaat met een drukresolutie van 300 dpi. Geschikt voor continubedrijf in de productie en grote drukvolumes, omdat grote rollen ook kunnen worden verwerkt.
Thermische printer met interne wikkelaar voor het bedrukken van alle materialen in rolformaat met een drukresolutie van 300 dpi. Geschikt voor continubedrijf in de productie en grote drukvolumes, omdat grote rollen ook kunnen worden verwerkt.
Thermische printer voor het bedrukken van alle materialen in rolformaat met een drukresolutie van 600 dpi. Geschikt voor continubedrijf in de productie en grote drukvolumes, omdat grote rollen ook kunnen worden verwerkt.
Thermische printer met interne wikkelaar voor het bedrukken van alle materialen in rolformaat met een drukresolutie van 600 dpi. Geschikt voor continubedrijf in de productie en grote drukvolumes, omdat grote rollen ook kunnen worden verwerkt.
Magazijn, voor de THERMOMARK PRIME en de THERMOMARK CARD, voor de opname van UCT-WMT..., UCT-EM (7x10), lengte: 0,166 m, breedte: 114 mm, hoogte: 11,5 mm
Magazijn, voor de THERMOMARK PRIME en de THERMOMARK CARD, voor de opname van UCT-TMF..., lengte: 0,166 m, breedte: 114 mm, hoogte: 11,5 mm
Magazijn, voor de THERMOMARK PRIME en de THERMOMARK CARD, voor de opname van UCT-TM..., UCT1(U)-TM..., UCT5-TM..., UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10), lengte: 0,166 m, breedte: 114 mm, hoogte: 11,5 mm
Uw voordelen
- Betrouwbaar door een beproefde printmethode alsmede een hoge beschikbaarheid
- Servicevriendelijk door onderhoudsvrije werking
- Hoge kwaliteit door duidelijk lettertype, barcodes en teksten vanaf een hoogte van 1,6 mm
- Compacte en robuuste apparaten
Nieuwe producten
Kaartprinter THERMOMARK PRIME 2.0
Mobiele thermische printer THERMOMARK PRIME 2.0
De mobiele thermische printer THERMOMARK PRIME 2.0 is de unieke combinatie van beproefde, betrouwbare printtechnologie, een complete, geïntegreerde markeringssoftware en een langdurige, van het lichtnet onafhankelijke energievoorziening. Touchscreen, gesloten druklinten en een verwisselbare accu maken de bediening van de printer direct op locatie eenvoudiger voor u. Een uitgebreid materiaalprogramma met meer dan 600 kaartmaterialen biedt u veelzijdige oplossingen voor de codering van uiteenlopende applicaties. De automatische druklint-, magazijn- en materiaalherkenning voorkomt misdrukken.
Kaartprinter THERMOMARK CARD 2.0 met bijbehorend materiaal
THERMOMARK CARD 2.0 voor kaartformaten
De THERMOMARK CARD 2.0 is de efficiënte oplossing voor het bedrukken van kunststof schildjes in kaart- en matformaat. Het materiaalassortiment omvat talrijke coderingsoplossingen voor het coderen van klemmen, aders en kabels, maar ook van apparaten en installaties. De bediening en installatie van de compacte thermische printer zijn moeiteloos. Met de MARKING system software of de MARKING system app stuurt u de THERMOMARK CARD 2.0 direct aan om uw opdrachten te realiseren. De beproefde technologie van het thermisch printen biedt u hierbij een hoge efficiëntie en een vrijwel onderhoudsvrij gebruik.
Rollenprinter THERMOMARK ROLL 2.0 met bijbehorend materiaal
THERMOMARK ROLL 2.0 voor rol- en eindeloze formaten
De THERMOMARK ROLL 2.0 bedrukt etiketten en crimp- en coderingsslangen in rol- en eindeloosformaat. Het materiaalassortiment omvat talrijke coderingsoplossingen voor het coderen van klemmen, aders en kabels, maar ook van apparaten en installaties. De thermische printer biedt een hoogwaardige markering, gecombineerd met een snelle verwerking. De beproefde thermische printtechnologie maakt een bijna onderhoudsvrij bedrijf mogelijk. Met de MARKING system software of de MARKING system app vindt de aansturing intuïtief plaats. Met de eenvoudige bediening via het geïntegreerde touchdisplay is het gebruik zeer ongecompliceerd.
Rolprinter THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) voor de verwerking van grotere hoeveelheden materiaal
Profiteer van de flexibiliteit van de THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D) en gebruik de printer voor het markeren van alle rolmaterialen voor professionele en duurzame etikettering van klemmen, aders, kabels, apparaten en installaties. Naast uitgestanste etiketten- en schildjesformaten verwerkt de printer ook crimp- en markeringsslangen en etikettenmateriaal in eindeloosformaat. Daarvoor combineert u de printer simpelweg met de THERMOMARK E.CUTTER of -E.CUTTER/P om materialen in eindeloosformaat comfortabel te snijden of te perforeren. Voor maximaal efficiënte coderingsprocessen combineert u de thermische printer met een applicator van de THERMOMARK E SERIES.
Rolprinter THERMOMARK E.300 DOUBLE
THERMOMARK E.300 DOUBLE voor markeren aan één en beide zijden
Met de flexibele thermische printer THERMOMARK E.300 DOUBLE kunt u markeringsmaterialen in rolformaat aan één of beide zijden markeren. Gebruik de E.CUTTER of E.CUTTER/P om materialen in eindeloosformaat te snijden of te perforeren. Voor nog efficiëntere codering combineert u de standaardprinter met de THERMOMARK E.SLEEVE voor het markeren en aanbrengen op crimp- en coderingsslangen in slechts één geautomatiseerde werkstap. Dankzij de dubbelzijdige markering zijn ader- en kabelmarkeringen veel gemakkelijker te lezen.