Productlijst systeembekabeling en toebehoren

Filters

27 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



Montagerail-busverbinders - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Montagerail-busverbinder voor montage in de montagerail. Universeel voor TBUS-behuizingen. Vergulde contacten, 5-polig

Montagerail-busverbinders - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

Montagerail-busverbinder voor montage in de montagerail. Universeel voor TBUS-behuizingen. Vergulde contacten, 5-polig

Programmeeradapter - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

Programmeeradapter met USB-interface, voor het programmeren met software. De USB-driver is bij de softwareoplossingen van de te programmeren producten, zoals bijvoorbeeld meetwaardeomvormers of motormanagers, inbegrepen.

Adaptermoduul - IFS-OP-CRADLE - 2811886

De houder (IFS-OP-CRADLE) voor de bedieningsunit is bijzonder geschikt als gekoppeld bedienings- en signaleringsapparaat voor 17,5 mm/35 mm-modulen. Direct monteerbaar op DIN-montagerails Vervangend artikel: 2905872 IFS-BT-PROG-ADAPTER.

Bedieningsunit - IFS-OP-UNIT - 2811899

De bedieningsunit maakt een eenvoudige parametrering en bediening van de MACX MCR(-EX)-...-UI(REL)(-UP)-modulen ter plaatse mogelijk, ook zonder software. Opklikbaar op 35 mm-modulen. Vervangend artikel: 2905872 IFS-BT-PROG-ADAPTER.

Voedings- en storingsmeldingsmoduul - MACX MCR-PTB - 2865625

Voedings- en foutmeldingsmoduul met schroefaansluiting, inclusief bijbehorende montagerail-busverbinder ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY

Voedings- en storingsmeldingsmoduul - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

Voedings- en foutmeldingsmoduul met push-in-aansluiting, inclusief bijbehorende montagerail-busverbinder ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY

Kabelset - TC-C-MAX2-SC-32220000 - 2904446

Kabelset voor de overdracht van signalen en voeding aan de Termination Carrier voor scheidingsversterkers uit de serie MACX Analog Ex. Aansluiting van de aansluitpunten 3.2 en 2.2 (signaaloverdracht voor actieve ingangskaarten) op de signaalprintplaat.

Kabelset - TC-C-MAX2-SC-31322122 - 2904674

Kabelset voor de overdracht van signalen aan de Termination Carrier voor tweekanaals modulen of modulen met dubbele uitgang uit de serie MACX Analog Ex. Aansluiting van de aansluitpunten 3.1 en 3.2 alsmede 2.1 en 2.2 (signaaloverdracht) op de signaalprintplaat.

Kabelset - TC-C-PTB3-SC-SET1 - 2905216

Kabelset voor voedings- en foutmeldingsmoduul TC-MACX-MCR-PTB (artikelnummer: 2904673), voor toepassing bij de Termination Carrier voor scheidingsversterkers uit serie MACX Analog Ex.

27 Treffers