Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MINI Analog Pro Ex-i-scheidingsversterker op montagerail met Gold-winnaar-logo German Innovation Award en Winner-logo GIT Security Award

Een mijlpaal in miniaturisering Zeer compacte Ex-i-scheidingsversterkers MINI Analog Pro winnen belangrijke prijzen

De nieuwe Ex i-varianten van de 6,2 mm-MINI Analog Pro-scheidingsversterkerfamilie bieden explosiebeveiliging en functionele veiligheid in een unieke compactheid. Met een ruimtebesparing tot en met 50% ten opzichte van de huidige oplossingen worden meettechnische signalen betrouwbaar verwerkt en is tegelijkertijd de bescherming van mens, milieu en installaties gewaarborgd. De producten worden consequent beoordeeld volgens het hoogste veiligheidsniveau: SIL 3 one out of one. Het bedieningsconcept en de continue digitalisering zijn bijzonder gebruikersvriendelijk en toekomstbestendig.

Met deze innovatieve prestatie werd MINI Analog Pro bekroond als Winner bij de GIT Security Award en met Gold bij de German Innovation Award.

Gouden onderscheiding, logo Duitse Innovation Award

De Duitse Innovation Award De prijs die innovatie zichtbaar maakt

De Duitse Innovation Award bekroont producten, technologieën en diensten die nieuwe, innovatieve wegen inslaan en oplossingen bieden die zich onderscheiden door hun toegevoegde waarde voor gebruikers en het milieu. Deze toekomstbepalende innovaties zijn mogelijk in alle sectoren en op alle niveaus – zowel bij branchereuzen als bij start-ups. De Duitse Innovation Award biedt gelijke kansen aan iedereen die innovaties bevordert en maakt hun prestaties zichtbaar voor een breed publiek.

Logo Winner GIT Security Award 2024

De GIT Security Award De prestigieuze prijs op het gebied van veiligheid

De GIT Security Award is bedoeld voor alle aanbieders van veiligheidsproducten, veiligheidsoplossingen of veiligheidsdiensten. De prijs eert de mate van innovatie, voordelen en unique selling points van producten in verschillende categorieën. De voorselectie voor de finale bij de internationale onderscheiding van het vaktijdschrift "GIT Security" van uitgeverij Wiley werd uitgevoerd door een neutrale jury. Deze bestaat uit experts van BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, systeemintegrators en gebruikers. De eerste drie winnaars in elke categorie worden bepaald door de stemmen van lezers op het internationale, sectoroverstijgende platform PRO-4-PRO.com, Products for Professionals.

Dit is wat de onafhankelijke jury's en kiezers overtuigde om deze uitstekende keurmerken toe te kennen

  • Ongeëvenaarde ruimtebesparing: moderne analoge schakeltechniek, intrinsiekveiligheid en SIL 3 in unieke compactheid
  • Explosiebeveiliging voor alle zones en stofgroepen door internationale toelatingen, uitgebreid temperatuurbereik en gedocumenteerd hoogtetoepassingsbereik tot 5000 m
  • Bescherming van mens, milieu en installaties door hoogste veiligheidsniveau: SIL 3 one out of one
  • Eenvoudige bediening door gebruikersvriendelijk ontwerp- en bedieningsconcept
  • Doorgaande digitalisering met configuratie- en monitoring-app, communicatie-gateways, digitale tagging en typeplaatje

Meer over MINI Analog Pro

Peter Stövesand, Manager Product Marketing Interface Analog, met een liveverklaring vanaf Hannover Messe 2023

Moderne analoge schakeltechniek, intrinsiekveiligheid en SIL 3 in unieke compactheid Een mijlpaal in miniaturisering met meer dan tien octrooien voor behuizingen, schakel- en aansluittechniek

MINI Analog Pro Ex-i-scheidingsversterker-printplaat in de hand met SIL 3-en Ex i-logo

Explosiebeveiliging voor alle zones en stoffengroepen Internationale Ex-toelatingen, mijnbouwtoelating alsmede een uitgebreid temperatuurbereik en gedocumenteerde vereisten voor hoogtetoepassingen tot 5000 m

 MINI Analog Pro met Ex i-logo's en electrolyser op de achtergrond

Bescherming van mens, milieu en installaties Continue functionele veiligheid, beoordeeld met SIL 3 één op één, voor structuren met één kanaal, zonder de redundante opbouw van een tweede stuurcircuit

MINI Analog Pro met SIL 3-logo, op de voorgrond twee personen in een procesinstallatie

Gebruikersvriendelijk ontwerp- en bedieningsconcept Steekbare aansluitklemmen, eenvoudige aderinvoer, stroommeting tijdens het lopende bedrijf, eenvoudige voedingsbrug

Interactieve beeldkaart: MINI Analog Pro Ex-i-scheidingsversterker in zijaanzicht tussen kabelgoten
Steekbare aansluitklemmen met geïntegreerde scheidingsfunctie
Steekbare aansluitklemmen met geïntegreerde scheidingsfunctie voor eenvoudige onderbreking van de signaal- en voedingscircuits tijdens service en inbedrijfstelling.
Steekbare aansluitklemmen met geïntegreerde scheidingsfunctie
Stroommeting tijdens het lopende bedrijf
Meet stroomsignalen tijdens het lopende bedrijf zonder scheiding van het signaalcircuit. Het proces wordt niet onderbroken.
Stroommeting tijdens het lopende bedrijf
Eenvoudige aderinvoer
Door de conische bouwvorm met frontale uitlijning zijn alle aansluitpunten goed zichtbaar en toegankelijk vanaf de voorkant voor eenvoudige aderinvoer in kleine ruimten. Dit bespaart ruimte tussen de kabelgoten.
Eenvoudige aderinvoer
Eenvoudige voedingsbrug
Eenvoudige voedingsbrug, systeemuitbreiding, hot swap-modulevervanging en de melding van groepsfouten via de montagerail-busconnector.
Eenvoudige voedingsbrug
Royale markeringsvlakken en status-leds
Royale markeringsvlakken voor een volledige regelkringmarkering met standaard markeringsmateriaal en goed zichtbare status-leds op elke scheidingsversterker.
Royale markeringsvlakken en status-leds

Klaar voor de digitale toekomst

Hand met MINI Analog Pro Ex-i-scheidingsversterker en mobiele telefoon met Signal Conditioner App
Slimme parametrering, bewaking, identificatie met de Signal Conditioner App via NFC of Bluetooth. Digitale tagging via NFC. Digitaal typeplaatje voor het oproepen van hardware/firmware-statussen en specifieke productdocumentatie en -gegevens. Optioneel oproepen van het fabriekskalibratiecertificaat via QR-code.
MINI Analog Pro Ex-i-scheidingsversterkers op de montagerail met gateways voor bus- en netwerkkoppeling
Eenvoudige netwerkkoppeling via steekbare communicatie-gateways voor maximaal acht verschillende signaaltypen.
Screenshot van de MINI Analog Pro Ex-i-scheidingsversterker online configurator
Individuele bestelling, ook in hoeveelheid 1, via de online configurator, naar keuze met bijbehorend fabriekskalibratiecertificaat.
Persoon voor scherm met clipx ENGINEER-systeemsoftware
Onlineplanning, parametrering en procesbewaking met de systeemoverkoepelende software clipX ENGINEER van Phoenix Contact.