Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Doorgangs- en meerdraadsklemmen PTV

Doorgangsklemmen, meerdraadsklemmen en meeretageklemmen

Gebruik de doorgangsklemmen, meerdraadsklemmen en meeretageklemmen van Phoenix Contact voor de ruimtebesparende aansluiting van twee of meerdere aders in slechts één klem. De klemmen onderscheiden zich door de flexibele mogelijkheden voor doorverbinding en de optimale coderingsmogelijkheden.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1452265
UT 1,5 - Aansluitklem
UT 1,5 - Aansluitklem
1452265

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

NEW
Go to Product Detail Page for item 1452318
UT 1,5-PE - Aardklem
UT 1,5-PE - Aardklem
1452318

Aardklem, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Go to Product Detail Page for item 3044225
UT 35 - Aansluitklem
UT 35 - Aansluitklem
3044225

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 125 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 35 mm2, doorsnede: 1,5 mm2 - 50 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Go to Product Detail Page for item 3210567
PTTB 2,5 - Twee-etageklem
PTTB 2,5 - Twee-etageklem
3210567

Twee-etageklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 22 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, 1e en 2e etage, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Go to Product Detail Page for item 3209523
PT 2,5 BU - Aansluitklem
PT 2,5 BU - Aansluitklem
3209523

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Go to Product Detail Page for item 1088728
PTV 4 - Aansluitklem
PTV 4 - Aansluitklem
1088728

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Go to Product Detail Page for item 3031212
ST 2,5 - Aansluitklem
ST 2,5 - Aansluitklem
3031212

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Go to Product Detail Page for item 3044102
UT 4 - Aansluitklem
UT 4 - Aansluitklem
3044102

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Voordelen

  • Universeel toepasbaar – verbinding van kleine tot zeer grote aderdoorsneden
  • Ruimtebesparend dankzij compacte bouwvorm, meeraderige klemmen en meeraderige klemmen
  • Eenvoudige potentiaalverdeling dankzij functieschachten op elke etage
  • Optimale overzichtelijkheid dankzij royale markeringsvlakken
  • Reductie van de logistieke kosten met het uniforme CLIPLINE complete-systeemtoebehoren

Nieuwe producten

Aansluitklemmen met schroeftechniek in een nominale doorsnede van 1,5 mm²

UT-1,5-aansluitklemmen met schroefaansluiting

Ruimtebesparende aderaansluiting

De UT 1,5-schroefklemmen met een klembreedte van slechts 4,2 mm ronden het assortiment schroefklemmen af. Dankzij het Reakdyn-principe zijn de schroefklemmen onderhoudsvrij. Dankzij de dubbele functieschacht kunnen de aansluitklemmen tijdbesparend worden aangesloten met standaard FBD-bruggen.

Belangrijkste kenmerken

  • Grote ruimtebesparing en flexibiliteit dankzij de mogelijke aansluiting van twee identieke aders
  • Onderhoudsvrije aderaansluiting dankzij het Reakdyn-principe
  • Hoge trillingsbestendigheid
  • Compatibel met het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete
  • Langdurig stabiele aansluitingen door het gebruik van hoogwaardige materialen

Uw voordelen

  • Schroeftechniek
  • Nominale doorsnede: 1,5 mm²
  • Doorsnede: 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Nominale stroom: 17,5 A
  • Nominale spanning: 1000 V
  • Montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3

Doorgangsklemmen met Push-in-aansluiting gemonteerd op montagerail

Doorgangsklemmen

Doorgangsklemmen

Doorgangsklemmen kenmerken zich door twee aansluitpunten en een compacte opbouw. Het grote doorsnedebereik van de doorgangsklemmen maakt het universele gebruik in iedere toepassing mogelijk. Naast de standaarddoorgangsklemmen voor de bekabeling van bijv. koperen kabelstrengen beschikt Phoenix Contact bovendien over Al/CU-klemmen. De universele klemmen maken het aansluiten van aluminium- en koperen aders in slechts één klem mogelijk.

Meerdraadsklemmen met push-in-aansluiting

Meerdraadsklemmen

Meerdraadsklemmen

Met de meerdraadsklemmen van Phoenix Contact wordt uw bekabeling nog compacter. Meerdraadsklemmen zijn doorgangsklemmen met drie of vier aansluitingen die allemaal over dezelfde stroomrail worden geleid. Daardoor kunt u tot en met vier aders in een afzonderlijke bekabeling per aansluitklem aansluiten. Door de opbouw van de klemmen zijn minder klemmen en aanvoerkabels voor een bekabeling nodig. Daaruit volgt dat, naast de verbeterde overzichtelijkheid, een bekabeling resp. potentiaalverdeling in een beperktere ruimte kan worden geïnstalleerd.

Twee-etageklemmen met Push-in-aansluiting vastgeklikt op een montagerail

Twee-etageklemmen

Twee-etageklemmen

In vergelijking met de doorgangsklemmen maken de twee-etageklemmen een nog hogere bedradingsdichtheid en een grotere flexibiliteit mogelijk dan de meerdraadsklemmen. Twee-etageklemmen zijn, eenvoudig gezegd, twee doorgangsklemmen in één aansluitklem. Om dit mogelijk te maken hebben de aansluitklemmen twee niveaus, die elk een potentiaal voeren. Indien nodig kunnen deze niveaus snel en gemakkelijk worden verbonden met verticale PV-bruggen, zodat de twee-etageklemmen ook als meerdraadsklemmen kunnen worden gebruikt. Om de handmatige overbrugging te verminderen, maken ook klemmen met vaste geïntegreerde overbrugging deel uit van het assortiment. Deze varianten zijn gemarkeerd met een 'PV' in de productnaam. De twee-etageklemmen met zijdelingse aderaansluiting beschikken over verspringende niveaus. Deze verspringing maakt bij volledige bekabeling een ongehinderde toegang tot het onderste aansluitniveau en de bijbehorende bedieningsknop of schroef mogelijk.

Meeretageklemmen met Push-in aansluiting vastgeklikt op montagerail

Meeretageklemmen

Meeretageklemmen

Meeretageklemmen zijn klemmen met verschillende niveaus. In tegenstelling tot twee-etageklemmen hebben zij gewoonlijk drie of vier niveaus, maar zijn zij op soortgelijke wijze geconstrueerd als twee-etageklemmen. Elk van de niveaus heeft zijn eigen potentieel. Afhankelijk van de klemvariant kunnen alleen de bovenste twee niveaus of alle niveaus eenvoudig met verticale overbruggingen worden verbonden. Naast de normale varianten zijn ook varianten met geïntegreerde PV-overbrugging verkrijgbaar. Handmatig overbruggen kan hier achterwege blijven, aangezien alle niveaus in de fabriek zijn aangesloten. Naast de eenvoudige doorvoervarianten zijn er naast de vier-etageklemmen en drie-etageklemmen ook varianten met één of verschillende functieniveaus. Het functieniveau heeft gewoonlijk een scheidingszone waarin ofwel een messcheiding ofwel een universele scheidingszone voor verschillende functieaansluitingen is aangebracht. Het productenprogramma omvat ook speciale motoraansluitklemmen voor de ruimtebesparende aansluiting van driefasige motoren. De mogelijkheid voor een eenvoudige fasedoorverbinding op elke etage reduceert de bedradingstijd.

Bediening van de engineeringssoftware clipx ENGINEER op een tabletscherm

Efficiënt plannen met clipx ENGINEER

Engineeringssoftware voor de schakelkastbouw

Met de engineeringssoftware clipx ENGINEER is het mogelijk om efficiënter dan ooit klemmenstroken, uitgeruste montageplaten en klemmenkasten te plannen, te bestellen en naadloos de gegevens in het product over te dragen – op elke werkplek. Versnel uw planning met intelligente interfaces voor uw ECAD-programma en voor toepassingen en configurators van Phoenix Contact.

Open productbrochure aansluitklemmen

Productbrochure Aansluitklemmen

Downloads

Wilt u gedrukt materiaal ontvangen over onze aansluitklemmen? Hieronder vindt u diverse brochures over het thema aansluitklemmen. Naast de productbrochure vindt u een brochure over het CLIPLINE complete-aansluitklemmensysteem en over de kwaliteitstesten van de aansluitklemmen.