Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Doorgangsklemmen, meerdraadsklemmen en meeretageklemmen
Gebruik de doorgangsklemmen, meerdraadsklemmen en meeretageklemmen van Phoenix Contact voor de ruimtebesparende aansluiting van twee of meerdere aders in slechts één klem. De klemmen onderscheiden zich door de flexibele mogelijkheden voor doorverbinding en de optimale coderingsmogelijkheden.
Aardklem, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel
Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 125 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 35 mm2, doorsnede: 1,5 mm2 - 50 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Aardklem, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel
Twee-etageklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 22 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, 1e en 2e etage, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw
Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Aardklem, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel
Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Voordelen
- Universeel toepasbaar – verbinding van kleine tot zeer grote aderdoorsneden
- Ruimtebesparend dankzij compacte bouwvorm, meeraderige klemmen en meeraderige klemmen
- Eenvoudige potentiaalverdeling dankzij functieschachten op elke etage
- Optimale overzichtelijkheid dankzij royale markeringsvlakken
- Reductie van de logistieke kosten met het uniforme CLIPLINE complete-systeemtoebehoren
Nieuwe producten
UT-1,5-aansluitklemmen met schroefaansluiting
Ruimtebesparende aderaansluiting
De UT 1,5-schroefklemmen met een klembreedte van slechts 4,2 mm ronden het assortiment schroefklemmen af. Dankzij het Reakdyn-principe zijn de schroefklemmen onderhoudsvrij. Dankzij de dubbele functieschacht kunnen de aansluitklemmen tijdbesparend worden aangesloten met standaard FBD-bruggen.
Belangrijkste kenmerken
- Grote ruimtebesparing en flexibiliteit dankzij de mogelijke aansluiting van twee identieke aders
- Onderhoudsvrije aderaansluiting dankzij het Reakdyn-principe
- Hoge trillingsbestendigheid
- Compatibel met het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete
- Langdurig stabiele aansluitingen door het gebruik van hoogwaardige materialen
Uw voordelen
- Schroeftechniek
- Nominale doorsnede: 1,5 mm²
- Doorsnede: 0,14 mm² ... 1,5 mm²
- Nominale stroom: 17,5 A
- Nominale spanning: 1000 V
- Montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3
Doorgangsklemmen
Doorgangsklemmen
Doorgangsklemmen kenmerken zich door twee aansluitpunten en een compacte opbouw. Het grote doorsnedebereik van de doorgangsklemmen maakt het universele gebruik in iedere toepassing mogelijk. Naast de standaarddoorgangsklemmen voor de bekabeling van bijv. koperen kabelstrengen beschikt Phoenix Contact bovendien over Al/CU-klemmen. De universele klemmen maken het aansluiten van aluminium- en koperen aders in slechts één klem mogelijk.
Meerdraadsklemmen
Meerdraadsklemmen
Met de meerdraadsklemmen van Phoenix Contact wordt uw bekabeling nog compacter. Meerdraadsklemmen zijn doorgangsklemmen met drie of vier aansluitingen die allemaal over dezelfde stroomrail worden geleid. Daardoor kunt u tot en met vier aders in een afzonderlijke bekabeling per aansluitklem aansluiten. Door de opbouw van de klemmen zijn minder klemmen en aanvoerkabels voor een bekabeling nodig. Daaruit volgt dat, naast de verbeterde overzichtelijkheid, een bekabeling resp. potentiaalverdeling in een beperktere ruimte kan worden geïnstalleerd.
Twee-etageklemmen
Twee-etageklemmen
In vergelijking met de doorgangsklemmen maken de twee-etageklemmen een nog hogere bedradingsdichtheid en een grotere flexibiliteit mogelijk dan de meerdraadsklemmen. Twee-etageklemmen zijn, eenvoudig gezegd, twee doorgangsklemmen in één aansluitklem. Om dit mogelijk te maken hebben de aansluitklemmen twee niveaus, die elk een potentiaal voeren. Indien nodig kunnen deze niveaus snel en gemakkelijk worden verbonden met verticale PV-bruggen, zodat de twee-etageklemmen ook als meerdraadsklemmen kunnen worden gebruikt. Om de handmatige overbrugging te verminderen, maken ook klemmen met vaste geïntegreerde overbrugging deel uit van het assortiment. Deze varianten zijn gemarkeerd met een 'PV' in de productnaam. De twee-etageklemmen met zijdelingse aderaansluiting beschikken over verspringende niveaus. Deze verspringing maakt bij volledige bekabeling een ongehinderde toegang tot het onderste aansluitniveau en de bijbehorende bedieningsknop of schroef mogelijk.
Meeretageklemmen
Meeretageklemmen
Meeretageklemmen zijn klemmen met verschillende niveaus. In tegenstelling tot twee-etageklemmen hebben zij gewoonlijk drie of vier niveaus, maar zijn zij op soortgelijke wijze geconstrueerd als twee-etageklemmen. Elk van de niveaus heeft zijn eigen potentieel. Afhankelijk van de klemvariant kunnen alleen de bovenste twee niveaus of alle niveaus eenvoudig met verticale overbruggingen worden verbonden. Naast de normale varianten zijn ook varianten met geïntegreerde PV-overbrugging verkrijgbaar. Handmatig overbruggen kan hier achterwege blijven, aangezien alle niveaus in de fabriek zijn aangesloten. Naast de eenvoudige doorvoervarianten zijn er naast de vier-etageklemmen en drie-etageklemmen ook varianten met één of verschillende functieniveaus. Het functieniveau heeft gewoonlijk een scheidingszone waarin ofwel een messcheiding ofwel een universele scheidingszone voor verschillende functieaansluitingen is aangebracht. Het productenprogramma omvat ook speciale motoraansluitklemmen voor de ruimtebesparende aansluiting van driefasige motoren. De mogelijkheid voor een eenvoudige fasedoorverbinding op elke etage reduceert de bedradingstijd.
Efficiënt plannen met clipx ENGINEER
Engineeringssoftware voor de schakelkastbouw
Met de engineeringssoftware clipx ENGINEER is het mogelijk om efficiënter dan ooit klemmenstroken, uitgeruste montageplaten en klemmenkasten te plannen, te bestellen en naadloos de gegevens in het product over te dragen – op elke werkplek. Versnel uw planning met intelligente interfaces voor uw ECAD-programma en voor toepassingen en configurators van Phoenix Contact.
Productbrochure Aansluitklemmen
Downloads
Wilt u gedrukt materiaal ontvangen over onze aansluitklemmen? Hieronder vindt u diverse brochures over het thema aansluitklemmen. Naast de productbrochure vindt u een brochure over het CLIPLINE complete-aansluitklemmensysteem en over de kwaliteitstesten van de aansluitklemmen.