Productlijst stringboxen voor fotovoltaïsche installaties

Filters

35 treffers

Schakel- en verdeelinrichtingen - SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1001 - 1056073

Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC voor de aansluiting 1 x 2 strings. Met overspanningsbeveiliging en SUNCLIX DC-connector voor de in- en uitgangszijde.

Schakel- en verdeelinrichtingen - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001 - 2404298

Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC voor de aansluiting van 1 x 1 strings. Met overspanningsbeveiliging en SUNCLIX DC-connector voor de in- en uitgangszijde.

Schakel- en verdeelinrichtingen - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - 2403338

Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC voor de aansluiting van 1 x 1 strings. Met overspanningsbeveiliging en SUNCLIX DC-connector voor de in- en uitgangszijde.

Schakel- en verdeelinrichtingen - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1101 - 1056069

Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC voor de aansluiting van 1 x 1 strings. Met overspanningsbeveiliging en SUNCLIX DC-connector voor de in- en uitgangszijde.

Schakel- en verdeelinrichtingen - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001 - 2404299

Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC voor de aansluiting van 2 x 1 strings. Met overspanningsbeveiliging en SUNCLIX DC-connector voor de in- en uitgangszijde.

Schakel- en verdeelinrichtingen - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1101 - 1056071

Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC voor de aansluiting 2 x 2 strings. Met overspanningsbeveiliging, DC-lastscheidingsschakelaar en SUNCLIX DC-connector voor de in- en uitgangszijde.

Schakel- en verdeelinrichtingen - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 - 2403337

Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC voor de aansluiting van 2 x 1 strings. Met overspanningsbeveiliging en SUNCLIX DC-connector voor de in- en uitgangszijde.

nieuw

Schakel- en verdeelinrichtingen - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001 - 2404301

Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC voor de aansluiting van 3 x 1 strings. Met overspanningsbeveiliging en SUNCLIX DC-connector voor de in- en uitgangszijde.

Schakel- en verdeelinrichtingen - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001 - 2403336

Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC voor de aansluiting van 3 x 1 strings. Met overspanningsbeveiliging en SUNCLIX DC-connector voor de in- en uitgangszijde.

Schakel- en verdeelinrichtingen - SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE - 2404842

Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC voor de aansluiting van 4 x 1 strings. Met overspanningsbeveiliging en push-in-aansluiting voor de in- en uitgangszijde.

35 Treffers