Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Loop-powered temperatuurmeetwaardeomvormers voor RTD, TC, weerstands- en spanningsdetectoren

Veldapparaten en loop-powered temperatuurmeetwaardeomvormers

Loop-powered temperatuurmeetwaardeomvormers van de Field Analog-serie registreren en zetten de signalen van temperatuursensoren, zoals weerstandsthermometers, thermo-elementen, weerstands- en spanningsdetectoren, direct in het veld om in een normsignaal. Via de HART-communicatie draagt u de procesdata digitaal over of parametreert u de zenders op afstand. Onze temperatuurmeetwaardeomvormers zijn verkrijgbaar voor montagerails of als kopmeetwaardeomvormers.

Uw voordelen

  • Temperaturen direct in het veld registreren zonder aparte voeding, dankzij de loop-powered-voeding uit het meetcircuit
  • Procesdata digitaal overdragen, weergeven en op afstand parametriseren door geïntegreerde HART®-communicatie
  • Wereldwijd gebruik door internationale toelatingen
  • Ook voor intrinsiekveilige stroomcircuits in de Ex-omgeving: varianten met ATEX/IECEx-, CSA- en FM-toelating

Uw voordelen op een rij

Temperatuurmeetwaardeomvormers voor montagerails en temperatuur-kopmeetwaardeomvormers met voeding vanuit het meetcircuit
Temperatuurmeetwaardeomvormers voor montagerails en als temperatuur-kopmeetwaardeomvormers
Temperatuurmeetwaardeomvormers voor montagerails en temperatuur-kopmeetwaardeomvormers met dubbele sensor-input
Temperatuurmeetwaardeomvormers voor montagerails en temperatuur-kopmeetwaardeomvormers met voeding vanuit het meetcircuit

Alle Field Analog-temperatuurmeetwaardeomvormers zijn 2-draads transmitters. Deze hebben geen aparte voeding nodig, omdat de producten direct via de 4 mA ... 20 mA-meetbundel van spanning worden voorzien. Dat bespaart bovendien bekabelingswerkzaamheden.

Temperatuurmeetwaardeomvormers voor montagerails en als temperatuur-kopmeetwaardeomvormers

Configureer de temperatuurmeetwaardeomvormers en koptransmitters van de Field Analog-productfamilie comfortabel via HART®-communicatie. Bovendien heeft u de mogelijkheid om via HART® uitgebreide procesdata alsmede omvangrijke diagnosefuncties van het apparaat te ontvangen.

Temperatuurmeetwaardeomvormers voor montagerails en temperatuur-kopmeetwaardeomvormers met dubbele sensor-input

Afhankelijk van het apparaattype beschikken enkele Field Analog-temperatuurtransmitters over een dubbele sensor-input. Daardoor kunnen wiskundige functies worden afgebeeld, bijv. een verschilmeting. Net zo is het mogelijk om een proces met twee verschillende temperatuursensoren te bewaken en vanaf een gedefinieerd temperatuurbereik om te schakelen.

Temperatuurafwijkingen eenvoudig registreren

Registratie van temperatuurafwijkingen via dubbele sensoringang

Met de temperatuurtransmitters FA MCR(-EX)-HT-TS-I-OLP en MACX MCR(-EX)-TS-I-OLP(-SP)(-C) kunt u temperatuurafwijkingen in een proces eenvoudig registreren. Gebruik hiervoor de dubbele sensoringang van de apparaten en sluit twee sensoren aan: gebruik bijv. twee Pt 100-tweeaderige sensoren of een Pt 100-vieraderige en een TC-sensor. De parametrisering van de temperatuurtransmitter voor het registreren van het temperatuurverschil gebeurt comfortabel en eenvoudig via de FDT-container en passende DTM. Bij een afwijking van de temperatuur op het meetpunt wordt een HART®-signaal gegenereerd dat de besturing de afwijking signaleert.

Let erop dat voor SIL 3-applicaties twee temperatuurtransmitters moeten worden gebruikt.

E-paper
Signaalbewerking en explosiebeveiliging

Signalen storingsvrij en veilig bewerken, overdragen en visualiseren door een galvanische 3-weg scheiding: met ons productenprogramma voor de signaalbewerking en explosiebeveiliging dekt u alle taken van storingsvrije en veilige signaaloverdracht af, zoals NAMUR-scheidingsversterkers, bipolaire scheidingsversterkers, temperatuurmeetwaardeomvormers, voedingsscheiders, enz.

E-paper openen
Titelpagina van de brochure "Signaalbewerking en explosiebeveiliging"