MACX MCR-1TS-I-OLP
-
Temperatuurmeetwaardeomvormers
1145192
Uitgangscircuitgevoede temperatuurmeetwaardeomvormer voor de overdracht van RTD- en TC-sensorsignalen alsmede van signalen van weerstands- en spanningssensoren via 4 mA ... 20 mA. HART, Scheidingsversterkers, Standaard configuratie, schroefaansluiting
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Producttype | Temperature transmitter |
Productfamilie | MACX Analog |
aantal kanalen | 1 |
uitvoering | Scheidingsversterkers |
Configuratie | Software |
HART | |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Functionaliteit | |
Configuratie | Software |
HART |
reactietijd (0-99 %) | 1 s (TC) |
1 s (RTD) | |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang | |
Testspanning | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | loop-powered, geen externe voeding benodigd |
11 V DC ... 36 V DC (Standaard) |
Signaal | |
ingangssignaal | Temperatuur |
meten | |
Aantal ingangen | 1 |
Ingangsspanningsbereik | -20 mV ... 100 mV (Minimaal meetbereik: 5 mV) |
toepasbare sensortypen (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-sensoren: 2-, 3-, 4-draads |
toepasbare sensortypen (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
temperatuurmeetbereik | -250 °C ... 2500 °C (bereik afhankelijk van het sensortype) |
Meetreikwijdte temperatuur | ≥ 10 K (RTD) |
≥ 50 K (TC) | |
weerstandsbereik lineair | 10 Ω ... 2000 Ω (minimaal meetbereik: 10 Ω) |
Signaal: Huidig | |
uitgangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA |
20 mA ... 4 mA | |
max. uitgangssignaal stroom | 23 mA |
Belasting | (UL - 11 V) / 0,023 A |
HART-polarisatie | FSK ± 0,5 mA |
HART-versie | 7 |
overdrachtssnelheid | 1200 Baud |
netfrequentiefilter | 50/60 Hz |
communicatieweerstand | ≥ 250 Ω |
inschakelvertraging | 7 s (HART) |
7 s (meetwaarde) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 7 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
testbus | |
max. diameter | 2 mm |
Ex-installatie (EPL) | Gc |
Div. 2 |
datacommunicatie (bypass) | |
ondersteunde protocollen | HART |
statusindicatie | Led (rood) |
Maatschets |
|
Breedte | 12,5 mm |
Hoogte | 112,5 mm |
diepte | 113,7 mm |
diepte NS 35/7,5 | 114,5 mm (vastgeklikt op montagerail NS 35/7,5 volgens EN 60715) |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -50 °C ... 100 °C |
hoogtepositie | ≤ 4000 m (via NN) |
klimaatklasse | B2 |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC T6 |
Certificaat | PxCIF20ATEX1145192U |
CSA | |
Codering | Ex ec IIC T6...T4 |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 1145192 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK1143 |
Productcode | DK1143 |
GTIN | 4063151135607 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 159,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 150 g |
Douanetariefnummer | 85437090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
MCR-PAC-T-USB - Programmeeradapter 2309000
-
GW HART USB MODEM - Kabeladapter 1003824
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Toebehoren 1831016
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststof schildje 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststof schildje 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststof schildje 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatencoderingen 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatencoderingen 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatencoderingen 0831732
-
MACX MCR-PTB - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem