UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststof schildje
0824547

Kunststof schildje, bestelbaar: als mat, wit (RAL 9010), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, hoogte tekstveld: 9 mm, breedte tekstveld: 11 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Alle zelfklevende apparatencoderingen UC-EMLP ... zijn ook leverbaar met codering volgens klantspecificaties
Dankzij het brede temperatuurbereik kunnen de schildjes zowel in de schakelkast als daarbuiten worden toegepast
Zelfklevend met grote kleefkracht