MACX MCR-EX-1TS-I-OLP-SP - Temperatuurmeetwaardeomvormers
1145207

Ex i-Uitgangscircuitgevoede temperatuurmeetwaardeomvormer voor de overdracht van RTD- en TC-sensorsignalen alsmede van signalen van weerstands- en spanningssensoren via 4 mA ... 20 mA. HART, Ex-i-scheidingsversterkers, Standaard configuratie, Push-in-aansluiting

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten